Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

冷蔵庫

icon_refrigerator

冷蔵庫は、家電として常時動作状態のため、低消費電力化が求められます。また、庫内スペース拡大化が進んでおり、断熱材の薄型化、モータの小型化が求められております。さらに、生活空間にあるため、静音化や低振動化のためのモータ低速運転時効率化が求められます。
コンプレッサをインバータで駆動し、庫内温度制御や湿度制御に各種センサやマイコンが用いられ、コンプレッサ駆動にはIGBTやパワーMOSFETを使用します。また、電化製品の入力電流に含まれる高調波電流をIEC規格内に低減するため、PFC電源用IC(力率改善IC)やIGBTが採用されております。

パワーMOSFETインテリジェントパワーデバイス(IPD)モータドライバMCUフォトカプラMCUMCUモータドライバモータドライバドライバドライバフォトカプラフォトカプラフォトカプラ

推奨製品

用途 半導体 推奨品名 特長
PFC回路 IGBT GT30J122A
GT20J121
低損失
汎用スイッチ用途 小信号トランジスタ 2SA1162(PNP) / 2SC2712(NPN) SOT-346(S-Mini)2in1
2SA1586(PNP) / 2SC4116(NPN) SOT-323(USM)2in1
RN24××(PNP) / RN14××(NPN) SOT-346(S-Mini)抵抗内蔵トランジスタ
RN23××(PNP) / RN13××(NPN) SOT-323(USM)抵抗内蔵トランジスタ
用途 半導体 推奨品名 特長
汎用 サージ吸収、
回路保護
ツェナーダイオード CRYxx / CRZxxシリーズ 0.7 W
CMZBxxシリーズ 1.0 W
ESD保護用ダイオード DF2SxxFSシリーズ SOD-923/150 mW (1 in 1)
DF3AxxFUシリーズ SOT-323/100 mW (2 in 1)
DF5AxxJEシリーズ SOT-553/200 mW (4 in 1)
スイッチングダイオード 1SS352 SOD-323(USC)1in1
1SS181 / 1SS184 / 1SS226 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS300 / 1SS301 / 1SS302 SOT-323(USM)2in1
SBD CES520 / CES521 SOD-523(ESC)1in1
1SS392 / 1SS396 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS393 SOT-323(USM)2in1
HN2S02FU SOT-363(US6)3in1
用途 半導体 推奨品名 特長
除霜ヒータ フォトカプラ TLP560J / TLP267J トライアックカプラ
庫内ランプ
ヒータ
IGBT/MOSFETドライバ TLP155E: 0.6A出力
TLP5701: 0.6A出力
TLP5751: 1A出力、Rail to Rail出力
IGBT/MOSFET直接駆動
用途 半導体 推奨品名 特長
コンプレッサ制御 IPD TPD4135K / AK 1チップインバータ
C、R、F室内ファン モータコントローラ/ドライバ TB6588FG
TB6633FNG / AFNG
ブラシレスモータドライバ/センサレス
TC78B002FTG / FNG** 単相ブラシレスモータドライバ
モータダンパ モータコントローラ/ドライバ TB6674PG / FG / FAG
TB62210FNG
TB62211FNG
TB62212FTAG / FNG
TC78S600FTG / FNG
ステッピングモータドライバ
製氷機 TC78H600FNG / FTG
TB6552FNG / FTG
TC78H610FNG
2ch H-SW
PFC制御 PFC (IC) TB6818FG PFCトランスの音鳴りを低減
各種IC向け電源 LDO TCR2EFxxシリーズ SOT-25(SMV)/200 mA出力
TCR3DFxxシリーズ SOT-25(SMV)/300 mA出力

**: 開発中

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。