Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

IHジャー炊飯器

icon_ricecooker

IH炊飯器は、効率よく炊飯釜を加熱し美味しいご飯を炊くため開発され市場で好評を得たため国内はもとより、アジア圏で広く普及しています。IH炊飯器は、一般的な電気炊飯器に比べ、熱効率を高めており、低消費電力化を進めています。IH炊飯器の特徴は鍋にインダクションヒータを応用し、高温で早く「美しく炊ける」ことです。このIH駆動にIGBTを使用。また胴ヒータ駆動にトライアックカプラ、これらの制御にマイコン、冷却ファンドライブにトランジスタが使用されます。加熱コイルは底面に加え、高級機種では胴ヒータにも設置され、ハイパワー加熱を実現します。また、保温モードでは蓋に水滴が付着しないように加熱コイルを配したタイプもあります。この加熱コイル通電にはIGBTが使用されます。

マイクロコンピュータ フォトカプラ フォトカプラ フォトカプラ モータドライバ IGBT

推奨製品

用途 半導体 推奨品名 特長
インバータ加熱部
IH部
IGBT GT50MR21 低損失/低ノイズ
GT50NR21
GT60PR21
汎用スイッチ用途 小信号トランジスタ 2SA1162(PNP) / 2SC2712(NPN) SOT-346(S-Mini)2in1
2SA1586(PNP) / 2SC4116(NPN) SOT-323(USM)2in1
RN24××(PNP) / RN14××(NPN) SOT-346(S-Mini)抵抗内蔵トランジスタ
RN23××(PNP) / RN13××(NPN) SOT-323(USM)抵抗内蔵トランジスタ
用途 半導体 推奨品名 特長
汎用 サージ吸収、
回路保護
ツェナーダイオード CRYxx / CRZxxシリーズ 0.7 W
CMZBxxシリーズ 1.0 W
ESD保護用ダイオード DF2SxxFSシリーズ SOD-923/150 mW (1 in 1)
DF3AxxFUシリーズ SOT-323/100 mW (2 in 1)
DF5AxxJEシリーズ SOT-553/200 mW (4 in 1)
スイッチングダイオード 1SS352 SOD-323(USC)1in1
1SS181 / 1SS184 / 1SS226 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS300 / 1SS301 / 1SS302 SOT-323(USM)2in1
SBD CES520 / CES521 SOD-523(ESC)1in1
1SS392 / 1SS396 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS393 SOT-323(USM)2in1
HN2S02FU SOT-363(US6)3in1
用途 半導体 推奨品名 特長
胴ヒータ用TRIAC駆動 フォトカプラ TLP560J / TLP267J トライアックカプラ
IGBT/MOSFETドライバ TLP155E: 0.6A出力
TLP5701: 0.6A出力
TLP5751: 1A出力, Rail to Rail 出力
IGBT/MOSFET直接駆動
用途 半導体 推奨品名 特長
ファン モータコントローラ/ドライバ TB6633FNG / AFNG ブラシレスモータドライバ/センサレス
TB6588FG
TB6585FG / AFTG ブラシレスモータドライバ/正弦波電流駆動
各種IC向け電源 LDO TCR2EFxxシリーズ SOT-25(SMV)/200 mA出力
TCR3DFxxシリーズ SOT-25(SMV)/300 mA出力

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。