Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

全自動洗濯機

icon_washingmachine

洗濯機用モータをインバータ駆動し、さらに乾燥のためのインバータ制御も複合化されております。低振動、低ノイズ、さらには洗濯物の量に合わせた水量やトルクを効率よく制御します。モータ駆動用としてIGBTや、制御用としてマイコンが利用されます。脱水時の水の循環ポンプ駆動にはIPDが利用されます。また電化製品の入力電流に含まれる高調波電流をIEC規格内に低減するためPFC電源用IC(力率改善IC)やIGBTが採用されております。

フォトカプラ フォトカプラ フォトカプラ フォトカプラ フォトカプラ フォトカプラ MCU モータドライバ モータコントローラ IPD モータドライバ・モータコントローラ・IPD MCU フォトカプラ

推奨製品

用途 半導体 推奨品名 特長
インバータ駆動回路 IGBT GT15J341 / GT20J341 / GT30J341 低損失⁄低ノイズ
PFC回路 IGBT GT30J122A
GT20J121
低損失
汎用スイッチ用途 小信号トランジスタ 2SA1162(PNP) / 2SC2712(NPN) SOT-346(S-Mini)2in1
2SA1586(PNP) / 2SC4116(NPN) SOT-323(USM)2in1
RN24××(PNP) / RN14××(NPN) SOT-346(S-Mini)抵抗内蔵トランジスタ
RN23××(PNP) / RN13××(NPN) SOT-323(USM)抵抗内蔵トランジスタ
用途 半導体 推奨品名 特長
汎用 サージ吸収、
回路保護
ツェナーダイオード CRYxx /CRZxxシリーズ 0.7 W
CMZBxxシリーズ 1.0 W
ESD保護用ダイオード DF2SxxFSシリーズ SOD-923/150 mW (1 in 1)
DF3AxxFUシリーズ SOT-323/100 mW (2 in 1)
DF5AxxJEシリーズ SOT-553/200 mW (4 in 1)
スイッチングダイオード 1SS352 SOD-323(USC)1in1
1SS181 / 1SS184 / 1SS226 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS300 / 1SS301 / 1SS302 SOT-323(USM)2in1
SBD CES520 / CES521 SOD-523(ESC)1in1
1SS392 / 1SS396 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS393 SOT-323(USM)2in1
HN2S02FU SOT-363(US6)3in1
用途 半導体 推奨品名 特長
排水モータ フォトカプラ TLP560J / TLP267J トライアックカプラ
給水弁 フォトカプラ TLP560J / TLP267J トライアックカプラ
ソフト洗剤投入弁 フォトカプラ TLP560J / TLP267J トライアックカプラ
風呂水ポンプ フォトカプラ TLP560J / TLP267J トライアックカプラ
乾燥ヒータ フォトカプラ TLP360J / TLP267J トライアックカプラ
IGBT⁄MOSFET
ドライバ
フォトカプラ TLP155E: 0.6A出力
TLP5701: 0.6A出力
TLP5751: 1A出力、Rail to Rail出力
IGBT⁄MOSFET直接駆動
用途 半導体 推奨品名 特長
乾燥用送風ファン モータコントローラ⁄ドライバ TB6588FG ブラシレスモータドライバ⁄センサレス
TB6575FNG ブラシレスモータコントローラ⁄センサレス
IPD TPD4144K / AK 1チップインバータ
循環ポンプ IPD TPD4144K / AK 1チップインバータ
モータコントローラ⁄ドライバ TB6575FNG ブラシレスモータコントローラ⁄センサレス
TB6588FG ブラシレスモータドライバ⁄センサレス
PFC制御 PFC(IC) TB6818FG PFCトランスの音鳴りを低減
各種IC向け電源 LDO TCR2EFxxシリーズ SOT-25(SMV)/200 mA出力
TCR3DFxxシリーズ SOT-25(SMV)/300 mA出力

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。