Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

給湯器

icon_boiler

給湯器には大きく分けてガス給湯器、電気温水器、太陽熱温水器があります。半導体はほとんど同様なものが使用されます。お湯は風呂場、床暖房などに使用され、それぞれリモコン(CLC通信)で指定されたお湯の温度調整を高温のお湯と水を混合弁で調整し作り供給します。半導体としては本体やリモコンの制御にマイコンが使用され、CLC(注)通信用IC、ポンプモータにはトライアックが使用されます。現在普及し始めたヒートポンプ方式を用いたエコキュートと言われるものが省エネ性があり各メーカーから発売されてます。
(注)CLC: Common Line Communication

レギュレータICレギュレータICフォトカプラフォトカプラマイクロコンピュータマイクロコンピュータ通信ICレギュレータICフォトカプラマイクロコンピュータ通信ICレギュレータICマイクロコンピュータ通信ICレギュレータIC

推奨製品

用途 半導体 推奨品名 特長
汎用 サージ吸収、
回路保護
ツェナーダイオード CRYxx / CRZxxシリーズ 0.7 W
CMZBxxシリーズ 1.0 W
ESD保護用ダイオード DF2SxxFSシリーズ SOD-923/150 mW (1 in 1)
DF3AxxFUシリーズ SOT-323/100 mW (2 in 1)
DF5AxxJEシリーズ SOT-553/200 mW (4 in 1)
スイッチングダイオード 1SS352 SOD-323(USC)1in1
1SS181 / 1SS184 / 1SS226 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS300 / 1SS301 / 1SS302 SOT-323(USM)2in1
SBD CES520 / CES521 SOD-523(ESC)1in1
1SS392 / 1SS396 SOT-346(S-Mini)2in1
1SS393 SOT-323(USM)2in1
HN2S02FU SOT-363(US6)3in1
用途 半導体 推奨品名 特長
IGBT/MOSFET
ドライバ
フォトカプラ TLP155E: 0.6A出力
TLP5701: 0.6A出力
TLP5751: 1A出力、Rail to Rail 出力
IGBT/MOSFET直接駆動、高速
ポンプ用 トライアック
カプラ
TLP560J / TLP561J
TLP267J / TLP268J
VDRM: 600 V、IT(RMS): 100 mA
VDRM: 600 V、IT(RMS): 70 mA
用途 半導体 推奨品名 特長
通信IC 通信IC T6B70BFG/T6B70BFNG ASK通信
用途 半導体 推奨品名 特長
BLDCモータ IPD TPD4151K / TPD4142K
ファンモータ モータコントローラ/ドライバ TB6584FNG / AFNG ブラシレスモータコントローラ/正弦波電流駆動
TB6586FG / AFG / BFG ブラシレスモータコントローラ
循環ポンプ用 モータコントローラ/ドライバ TB6575FNG ブラシレスモータコントローラ/センサレス
TB6588FG ブラシュレスモータドライバ/センサレス
バルブ制御 モータコントローラ/ドライバ TC78H600FTG / FNG
TC78H610FNG
TB62216FG / FTG / FNG
2ch H-SW
TB67H301FTG / FNG 1ch H-SW
TB62210FNG
TB62212FTAG / FNG
ステッピングモータドライバ
各種IC向け電源 LDO TCR2EFxxシリーズ SOT-25(SMV)/200 mA出力
TCR3DFxxシリーズ SOT-25(SMV)/300 mA出力

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。