Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

温水洗浄便座用MCU(マイコン)

便座の保温や温水ヒータ駆動、ノズルの駆動や脱臭ファンモータの制御、また、リモコン制御にマイコンが使用されます。最近はエコへの関心の高まりにより洗浄水量削減をアピールする商品や、人感センサにより便座に人が接近してから瞬時に便座を暖める温水洗浄便座が普及し始めています。このような多機能化によりマイコンに求められる機能・処理能力は増大しています。

製品基本コンセプト

5V電源汎用(多目的タイマ内蔵)マイコン
温水洗浄便座の多機能化により、マイコンに求められる機能ならびに処理能力は増大しています。たとえば節水、脱臭、温水ヒータ制御等を高精度に行うには、各種センサからのデータを高速に処理する必要があります。このため高速変換が可能なADコンバータを多数内蔵しています。また、CPUに負担をかけずにヒータの温度調節が可能なタイマを多数内蔵した5V電源動作のArmコア搭載マイコン(TX03シリーズM380グループ)を取り揃えています。

※ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

システムブロック図

温水洗浄便座用MCUシステムブロック図  メイン制御用マイコンラインアップを見るリモコン用マイコンラインアップを見る

特長

温水洗浄便座用MCUの特長  メイン制御リモコン

メイン制御

  • 豊富なADコンバータ
  • タイマ機能

推奨品 >> TMPM380

推奨グループM380の機能と特長をご紹介

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TXZ3シリーズ TMPM3H6 / TMPM3HQ

ふた開閉

  • モータ制御

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TXZ3シリーズ TMPM3H2

電波受信

  • リモコン受信

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TXZ3シリーズ TMPM3H2

洗浄制御

  • ポンプモータ制御
  • 流露切り替え弁制御
  • 給水電磁弁制御
  • センサ(水位検知)入力

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TXZ3シリーズ TMPM3H4 / TMPM3H5

リモコン

  • LCD表示

推奨品 >> TMP89FW20A / TMP89FW24A

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TXZ3シリーズ TMPM3H2

推奨品 >> ApP Lite™ (Application Processor Lite) Arm® Cortex® -A9コア搭載 TZ2100シリーズ

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。