当社の個人情報保護方針内「クッキーおよびWebビーコンの利用」に規定するとおり、当社は、お客様個々のニーズに合わせてウェブサイトをカスタマイズしたり、ウェブサイトの内容やご提供するサービスをお客様がよりご満足いただけるよう改良したりするため、クッキーを使用することがあります。また当社は、お客様が当社に提供された個人情報を当社サイトの閲覧履歴と関連づけて使用することがあります。
民生用(家電、映像音響を含む)
別ウィンドウにて開きます
IHクッキングヒーターはインバータで発生させた交流電流を使い調理用器具そのものを発熱させます。このインバータ制御を高効率で行うにはIGBTを高分解能でスイッチング制御し、高精度な電流制御を行う必要があります。さらに、コスト削減のため複数のIHヒータを同時に制御することも必要で、それらに適したIGBT制御機能を複数チャネル内蔵した高性能マイコンを取り揃えています。他には冷却ファン用にトライアックカプラ、モータコントローラICを取り揃えています。
色つきのブロックをクリックすると、推奨製品がご覧いただけます。
ご検討の方に