Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

冷蔵庫

icon_refrigerator

冷蔵庫は、家電として常時動作状態のため、低消費電力化が求められます。また、庫内スペース拡大化が進んでおり、断熱材の薄型化、モータの小型化が求められております。さらに、生活空間にあるため、静音化や低振動化のためのモータ低速運転時効率化が求められます。
コンプレッサをインバータで駆動し、庫内温度制御や湿度制御に各種センサやマイコンが用いられ、コンプレッサ駆動にはIGBTやパワーMOSFETを使用します。また、電化製品の入力電流に含まれる高調波電流をIEC規格内に低減するため、PFC電源用IC(力率改善IC)やIGBTが採用されております。

冷蔵庫 システムブロック図

色つきのブロックをクリックすると、推奨製品がご覧いただけます。

冷蔵庫 システムブロック図

コミュニケーション センサ システムコントロール モータ モータ ヒーティング パワーサプライ パワーマネジメント 汎用用途
    コミュニケーション
    ESD保護 TVSダイオード
  • WLAN
  • NFC

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。