Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

IHジャー炊飯器

icon_ricecooker

IH炊飯器は、効率よく炊飯釜を加熱し美味しいご飯を炊くため開発され市場で好評を得たため国内はもとより、アジア圏で広く普及しています。IH炊飯器は、一般的な電気炊飯器に比べ、熱効率を高めており、低消費電力化を進めています。IH炊飯器の特徴は鍋にインダクションヒータを応用し、高温で早く「美しく炊ける」ことです。このIH駆動にIGBTを使用。また胴ヒータ駆動にトライアックカプラ、これらの制御にマイコン、冷却ファンドライブにトランジスタが使用されます。加熱コイルは底面に加え、高級機種では胴ヒータにも設置され、ハイパワー加熱を実現します。また、保温モードでは蓋に水滴が付着しないように加熱コイルを配したタイプもあります。この加熱コイル通電にはIGBTが使用されます。

IHジャー炊飯器 システムブロック図

色つきのブロックをクリックすると、推奨製品がご覧いただけます。

IHジャー炊飯器

コミュニケーション センサ システムコントロール ヒーティング モータ パワーサプライ パワーマネージメント 汎用用途
    コミュニケーション
    ESD保護 TVSダイオード
  • WLAN
  • NFC

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。