Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

全自動洗濯機

icon_washingmachine

洗濯機用モータをインバータ駆動し、さらに乾燥のためのインバータ制御も複合化されております。低振動、低ノイズ、さらには洗濯物の量に合わせた水量やトルクを効率よく制御します。モータ駆動用としてIGBTや、制御用としてマイコンが利用されます。脱水時の水の循環ポンプ駆動にはIPDが利用されます。また電化製品の入力電流に含まれる高調波電流をIEC規格内に低減するためPFC電源用IC(力率改善IC)やIGBTが採用されております。

全自動洗濯機 システムブロック図

色つきのブロックをクリックすると、推奨製品がご覧いただけます。

全自動洗濯機 システムブロック図

コミュニケーション センサ システムコントロール モータ モータ ソレノイド ヒーティング パワーサプライ パワーマネジメント 汎用用途
    コミュニケーション
    ESD保護 TVSダイオード
  • WLAN
  • NFC

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。