Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

給湯器

icon_boiler

給湯器用は水量、温度、炎等の制御を高精度に行うために各種センサからのデータを高速に処理する必要があります。このため東芝の5V電源Armコア搭載マイコンは高速変換が可能なADコンバータとCPUに負担をかけずに水温の温度調節が可能なタイマを多数内蔵しています。また、当社のマイコンは雷やモータ、スイッチ等からのノイズ耐性に優れています。他にはポンプモータやファン用にモータコントローラICを取り揃えています。

給湯器 システムブロック図

色つきのブロックをクリックすると、推奨製品がご覧いただけます。

給湯器 システムブロック図

コミュニケーション インタフェース センサ モータ ソレノイド システムコントロール システムコントロール センサ モータ ソレノイド インタフェース リモコン パワーサプライ パワーマネジメント 汎用用途
    コミュニケーション
    ESD保護 TVSダイオード
  • WLAN

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。