Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ストリングインバータ

ストリングインバータは複数のソーラーパネルアレイに接続し使用します。 DC-DC変換機能とDC-AC変換機能を持っています。 それぞれのインバータが電力系統に接続されています。

これは、太陽光インバータ(PCS: パワーコンディショナ)の回路例です。

推奨製品

出力電力(kW) ~1.5 ~3 ~4.5 ~6
インバータ部用
スイッチ
高耐圧パワー
MOSFET
DC150 V入力/
DC200 V入力
TK39N60W5
TK62J60W5
TK35N65W5
TK49N65W5
TK62J60W5
TK62N60W
TK49N65W5
IGBT AC100 V入力/
AC200 V入力
GT30J341
GT50J342
GT30J341
GT50J342
制御回路 インバータ制御
マイコン
TMPM370FYDFG, TMPM370FYFG, TMPM372FWUG
TMPM373FWDUG, TMPM374FWUG
TMPM375FSDMG,TMPM376FDDFG**, TMPM376FDFG
昇圧部制御マイコン
通信制御マイコン TMPM369FDFG, TMPM369FDXBG
TMPM368FDFG, TMPM368FDXBG
昇圧部用
スイッチ
高耐圧
パワーMOSFET
~DC300 V出力/ TK39N60X
TK62N60X
TK62N60X
TK100L60W
~DC700 V出力
IGBT ~DC300 V出力 GT50JR22 GT50JR22
ブロッキング
ダイオード
SiCショットキバリア
ダイオード(SBD)
~DC300 V出力/
~DC700 V出力
TRS12N65D
TRS16N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS24N65D
MOSFET
ゲート駆動
フォトカプラ 0.6~6.0 A
ピーク出力
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5702
TLP352
TLP152
TLP358H

**: 開発中

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。