Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

モータ制御

motor01

概要

当社は、中・小型モータ用半導体分野で豊富な製品群を提供しています。その開発コンセプトは、高効率化。半導体自体に生じる発熱をおさえ、モータ駆動のパフォーマンスの向上とパッケージの小型化を実現します。当社の技術は、モータに命を吹き込み、モータ本来の能力を生かします。

モータタイプ別ソリューション

ブラシレスモータ

※色つきのブロックをクリックすることで各製品の詳細ページへリンクします

ブラシレスモータドライバ セレクション

アプリケーション別ソリューション

ドキュメント

システムカタログ

Catalog
資料名 概要 発行年月
東芝の中・小型モータ向け半導体製品/ソリューションのご紹介 2019年9月

ホワイトペーパー

White Paper
資料名 概要 発行年月
  • ADMD技術は、Fast Decayと Slow Decayの切り替えを自動で制御・最適化し、更なる高速回転にも対応するMixed decay技術です。
  • ACDS技術は、従来はチャネルごとに必要だった定電流検出用の外付け抵抗を不要とする技術です。
2018年2月

ベクトルエンジン (英語資料)

高度なモータ制御技術で主流となるベクトル制御をHWで実現したベクトルエンジンについて、その特長と優位点を紹介

2017年9月
スーパージャンクションMOSFETによる電力変換性能の最適化 2017年10月
  • AGC
    (PDF:1.10MB)
モータの負荷トルクに応じて自動的に電流を最適化するアクティブゲインコントロール (AGC) 技術の紹介 2017年8月
InPAC技術は、モータ電流の位相とモータ電圧の位相を比較して制御信号へフィードバックすることで、モータ電圧とモータ電流の位相を自動的に調整し、高効率化を実現する技術です。 2017年8月

動画


ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。