Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

活動量計

活動量計

活動量計とは、日常の様々な活動を測定し、自動的に記録することができます。その記録されたデータに基づいて自分の生活をトータルに管理し、健康管理に役立てる製品です。
 

当社は、ウェアラブル端末向けアプリケーションプロセッサとしてセンサやBluetooth® low energyを内蔵した TZ1000や、CPUの処理能力を向上させたTZ1200をはじめ、無線給電、電源系、回路保護等の最適なソリューションをご用意しています。

ブロック図

(1) Integrated solution (In case of using TZ1000)

fig01_fitness-tracker2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS TVS NFC/FeliCa TVS TVS

(2) High performance solution (In case of using TZ1200)

fig02_fitness-tracker2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS TVS NFC/FeliCa Bluetooth®  low energy Main Processor TVS TVS

NFC: Near Field Communication

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。