Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

携帯情報端末用MCU(マイコン)

携帯情報端末用MCUの特長 タッチスクリーンCMOSイメージセンサUSB高速通信音声出力オンボードデバッグ外部データバス周波数検知回路電源管理回路LCD表示時計カレンダー機能SDカード接続・SDIO機器接続

タッチスクリーン

USB高速通信

  • USB Device(High Speed対応)
  • USB Device(Full Speed対応)
  • USB Host(Full Speed対応)

音声出力

オンボードデバッグ

  • DSU
  • JTAG

外部データバス幅(最大)

  • 16ビット幅
  • 32ビット幅

周波数検知回路

電源管理回路

LCD表示

製品選択の目安です。詳細はお問い合わせください。

TFT カラー対応
  • WVGA/16ビット
  • VGA/16ビット~24ビット
  • WQVGA/16ビット
STN カラー対応
  • VGA/12ビット
  • QVGA/8ビット
STN Gray対応
  • VGA
STN モノクロ対応
  • VGA
  • QVGA

時計カレンダー機能

SDカード接続・SDIO機器接続

  • SDHC(50MHz・32GB)
  • 1ビットシリアル接続(SPIモード)
  • SDメモリ/SDIOカード

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。