Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

プリンタ・複合機用MCU(マイコン)

高画質化が進むカラープリンタ。鮮やかな色彩とスピーディに精密な印刷を実現するために、当社のプリンタ用半導体はあらゆるモジュールを網羅しています。 昨今の職場環境においてはネット環境を用いたシームレスなソリューションが求められています。資料の複製、取り込みはもちろん情報交換、コミュニケーショ ンの中核機器として進化を続けております。
当社では複合プリンタシステムを実現するため、イメージセンサ、制御用MCU、画像処理用SoC、アナログICなど様々なデバイスを提供することでお客様を強力にバックアップします。

製品基本コンセプト

プリンタ複合機のエンジン制御用マイコンには、印刷制御、紙送り制御、ヒータ制御などシステム構成により様々な機能が求められます。また、表示部では液晶 などの表示パネル制御のほかに、ボタン入力やタッチパネルの制御なども含めた機能が求められます。当社では、これらのニーズに最適なマイコン製品を取り揃えております。

システムブロック図

プリンタ・複合機用MCUシステムブロック図

特長

プリンタ・複合機用MCUの特長

システム制御部 - 様々なインターフェースに柔軟に対応

  • USB 2.0 (デバイス) コントローラ内蔵

推奨品 >> TMPM367

  • CAN + USB 2.0 (ホスト&デバイス) コントローラ内蔵

推奨品 >> TMPM368

  • CAN + USB 2.0 (ホスト&デバイス) + Ethernet Mac コントローラ内蔵

エンジン制御部

  • エンジン制御

推奨品 >> Arm® Cortex® -M0コア搭載 TX00シリーズ  TMPM036 / TMPM037

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TXZ3シリーズ  TMPM3H

推奨品 >> Arm® Cortex® -M4コア with FPU搭載 TX04シリーズ  TMPM461 / TMPM462

推奨品 >> Arm® Cortex® -M4コア with FPU搭載 TXZ4シリーズ  TMPM4G

  • 加熱制御

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TX03シリーズ  TMPM380 / TMPM383

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TXZ3シリーズ  TMPM3H

入力部, オプション制御部

  • スキャナ制御, ADF制御

推奨品 >> Arm® Cortex® -M0コア搭載 TX00シリーズ  TMPM036 / TMPM037

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TX03シリーズ  TMPM365 / TMPM367 / TMPM368 / TMPM369

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TXZ3シリーズ  TMPM3H

推奨品 >> Arm® Cortex® -M4 with FPUコア搭載 TX04シリーズ  TMPM461 / TMPM462

推奨品 >> Arm® Cortex® -M4 with FPUコア搭載 TXZ4シリーズ  TMPM4G

表示部

推奨品 >> Arm® Cortex® -M0コア搭載 TX00シリーズ  TMPM037

推奨品 >> Arm® Cortex® -M3コア搭載 TX03シリーズ  TMPM330 / TMPM332 / TMPM333

電源部

  • 電力監視

推奨品 >> Arm® Cortex® -M0コア搭載 TX00シリーズ  TMPM061

※NANO FLASHは株式会社東芝の登録商標です。

※ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。