Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

DC-DCコンバータ(絶縁型)

回路例 (ハーフブリッジ型)

img_isolated_half_01

回路例 (フォワード型 ~200W)

img_isolated_forward_01

回路例 (フルブリッジ型 ~1kW)

img_isolated_full_01

特長
  • 絶縁型DC-DCコンバータは入出力電圧の差が大きい場合に良く使用されます。絶縁型ハーフブリッジ型やフルブリッジ型を用いる事で1kWクラスまで対応できます。直流配電が用いられる携帯基地局の電源に使用されます。降圧だけでなく、昇圧にも用いられます。
応用分野
  • 通信機器用DC-DCモジュール
  • 安定化電源
推奨半導体
出力電力(W) ~50
フォワード型
~150
ハーフブリッジ型
~300
フルブリッジ型
~500
フルブリッジ型
~1000
フルブリッジ型
DC-DC
コンバータ部
低耐圧
パワーMOSFET
VDSS = 60 V TPH4R606NH TPH2R306NH TPH2R306NH
(2parallel)
VDSS = 80 V TPH8R008NH TPH4R008NH TPH4R008NH
(2parallel)
VDSS = 100 V TPH8R80ANH TPH4R50ANH TPH4R50ANH
(2parallel)
VDSS = 150 V TPN5900CNH
TPH3300CNH
VDSS = 200 V TPN1110ENH
TPH1110ENH
TPH6400ENH
VDSS = 250 V TPH1110FNH
DC-DC
コンバータ部
(二次側スイッチ)
低耐圧
パワーMOSFET
VDSS = 30 V
(Vout = 3.3 V)
TPN6R003NL
TPN4R003NL
TPH1R403NL
TPHR9003NL
TPHR9003NL
(2parallel)
TPHR9003NL
(4parallel)
TPHR9003NL
(8parallel)
VDSS = 40 V
(Vout = 5 V)
TPHR8504PL TPHR8504PL
(2parallel)
TPHR8504PL
(4parallel)
VDSS = 60 V
(Vout = 12 V)
TPN22006NH TPN1400ANH
TPN7R506NH
TPH5R906NH
TPH4R606NH
TPH2R306NH TPH2R306NH
(2parallel)
VDSS = 80 V
(Vout = 12 V)
TPN30008NH TPN13008NH
TPH8R008NH
TPH4R008NH TPH4R008NH
(2parallel)
TPH4R008NH
(4parallel)
VDSS = 100 V
(Vout = 12 V)
TPN3300ANH TPN1600ANH
TPH8R80ANH
TPH4R50ANH TPH4R50ANH
(2parallel)
TPH4R50ANH
(4parallel)
VDSS = 150 V
(Vout = 24 V)
TPN5900CNH
TPH5900CNH
TPH3300CNH TPH1500CNH TPH1500CNH
(2parallel)
TPH1500CNH
(4parallel)
VDSS = 200 V
(Vout = 36 V)
TPN1110ENH
TPH1110ENH
TPH6400ENH TPH2900ENH TPH2900ENH
(2parallel)
TPH2900ENH
(4parallel)
VDSS = 250 V
(Vout = 48V)
TPN2010FNH
TPH2010FNH
TPH1110ENH TPH5200FNH TPH5200FNH
(2parallel)
TPH5200FNH
(4parallel)
出力誤差
フィードバック
フォトカプラ アナログ
フィードバック
TLP183, TLP293, TLP785
デジタル
フィードバック
TLP2309, TLP2355, TLP2358

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。