Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

DC-DCコンバータ(非絶縁型)

回路例

img_non_isolated_01

特長
  • 直流電圧を別の直流電圧に変換するのがDC-DCコンバータの役割です。非絶縁型DC-DCコンバータは30 W未満が主流ですが、単体MOSFETを用いることで100 Wクラスまで対応が可能です。電子機器の小型、軽量化、高機能化が進む携帯電話、モバイル機器に多数のDC-DCコンバータが搭載されます。
応用分野
  • POLモジュール
  • CPU、メモリ用電源
  • オン・ボードDC-DCコンバータ
  • 携帯電話
推奨半導体
※降圧比 : 入出力電圧の比 (出力電圧/入力電圧)
MOSFETの選択
出力に応じて最適なハイサイド・ローサイドのMOSFETの組み合わせは変わります。
右のグラフは入力19V、出力3.3V時(降圧比0.17)の効率です。この場合、4A出力まではハイサイド・ローサイド共にTPH8R903NLを組み合わせて使う方が高効率ですが、それ以上の出力電流ではTPH8R903NLをハイサイドに、TPH6R003NLをローサイドに組み合わせた方が高効率が得られます。表は出力に応じた推奨例となります。

img_non_isolated_02

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。