Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

デスクトップPC用電源

ブロック図

1_2

推奨製品

トランジスタ

AC-DC(DC-DC部)

用途 推奨品名
1次側(メインSW) HV-MOS
2次側(整流) TPHR8504PL       (40V)
TPH1R005PL       (45V)
TPH2R306NH      (60V)
TPH2R608NH      (75V)
TPH4R008NH      (80V)
TPH4R50ANH      (100V)
TPWR8004PL      (40V)
TPW4R008NH     (80V)
TPW4R50ANH     (100V)
TK100E06N1       (60V)
TK100E08N1       (80V)
TK100E10N1       (100V)

非絶縁型DC-DC

用途 推奨品名
ハイサイドSW TPHR9003NL       (30V)
TPH1R403NL       (30V)
TPH3R203NL       (30V)
TPH4R003NL       (30V)
TPH6R003NL       (30V)
TPN2R703NL       (30V)
TPN4R303NL       (30V)
TPN6R003NL       (30V)
ローサイドSW

(注) Sで始まる品番は全て開発品番です。正式品番ではありません。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。