Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

液晶テレビ用電源

ブロック図

1_5

推奨製品

トランジスタ
PFC
用途 推奨品名
1次側 (PFC) TK12A60W (600 V)
TK16A60W (600 V)
DC-DC
用途 推奨品名
1次側 (メインSw) TK8A60W (600 V)
TK10A60W (600 V)
DC-DC
用途 推奨品名
1次側 (メインSw) TK2Q60D (600 V)
TK4Q60DA (600 V)
LED制御回路
用途 推奨品名
2次側 (DC-DC) TK22E10N1 (100 V)
TK32E12N1 (120 V)

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。