Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

リニア電源

回路例

img_linear_01

特長
  • 汎用タイプのSMV (SOT-25) パッケージから業界最小クラスの0.8×0.8 mmの超小型パッケージまで、幅広くラインアップしております。特に、要望の多い小型携帯機器向けのパッケージ品 (SDFN4, WCSP4) は主要特性、付加機能ともに充実させております。また、新たに開発した新世代プロセスにより、ドロップアウト特性も大幅に改善いたしました。

img_linear_02

応用分野
  • 小型携帯機器
  • 携帯電話
  • ポータブルオーディオ
  • ノートPC
  • DSC
  • DVC

推奨製品

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。