Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ノートPC用電池パック

ブロック図

※下記ブロック図をクリックすると、該当する製品が表示されます。

Power MOSFET

推奨製品

ダイオード
トランジスタ
スイッチ用MOSFET
用途 推奨品名
スイッチ Nch Pch
TPCC8073 (30 V)
TPCC8074 (30 V)
TPN2R203NC (30V)
TPN2R503NC (30V)
TPCC8105 (-30 V)

注)Sで始まる品番は全て開発品番です。正式品番ではありません。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。