Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

監視カメラ レンズ制御用MCU

需要が拡大するIP監視カメラは、映像分析システムによるインテリジェント化が進んでいます。 当社は、豊富なポートフォリオを揃え、様々なニーズにお応えします。
レンズ制御用向けに、低消費電力、小型化に最適なMCUをラインアップいたしました。 TX03シリーズ M340グループのTMPM342、TMPM343は、光学ブレ制御やレンズ制御/システム制御に必要なアナログ回路を内蔵し、高性能 ARM® Cortex®-M3コアとコプロセッサPSCにより高速演算処理が可能です。また高分解能PPG出力や高分解能μSTEP機能を内蔵しており、静かで滑らかなモータ制御が可能です。

監視カメラ レンズ制御用MCU

監視カメラシステムブロック図

監視カメラシステムブロック図

レンズ制御用MCU TMPM342、TMPM343の特長

レンズモータ制御を小型1パッケージで実現
  • モータドライバ + センサアンプ + AD/DAコンバータ + コプロセッサ PSC がオールインワン
  • 小スペース実装に最適な小型パッケージ

レンズモータ制御を小型1パッケージで実現

TMPM342FYXBG 
VFBGA142 7mm×7mm□0.5mm Pitch

Power over Ethernet(PoE)に対応、消費電力削減に貢献します
  • 高性能ARM® Cortex®-M3に加え、演算に特化した独自のコプロセッサPSC をサブプロセッサとして搭載
  • 分散処理によりCPUの負荷を低減でき、また、周波数の削減により消費電力が削減可能です。

Power over Ethernet(PoE)に対応、消費電力削減に貢献します

高分解能μStepによるステッピングモータの静音、高速制御
  • 分解能7ビットのμStep機能を装備した7.5ch H-SWドライバを内蔵
  • スムーズなレンズ制御が可能です。

    設定例)
    ・ μStep PWM
    ・ freq : 400KHz
    ・ Resolution : 128step/90deg
    ・ モータ速度 : 1320pps.

高分解能μStepによるステッピングモータの静音、高速制御

産業向けに対応した動作温度範囲
  • -40 ℃から85℃までの広い動作保証で、寒冷地設置にも適応

監視カメラ リファレンスモデル

Auto Focusリファレンスモデル

デモおよび評価用にARM® Cortex®-M3コアマイコンTMPM342搭載 Auto Focus機能実装のリファレンスモデルをご用意しております。

機能概要

 ・ Auto Focus検出制御

 ・ ISP ROM Boot

 ・ Iris/Zoom/ICR位置制御

詳細は問い合わせください。  お問い合わせ記入フォーム

Auto Focusリファレンスモデル

ターンキーソリューション

サードパーティ製カメラモジュールのターンキーソリューションをご用意しております。 調整作業、追加開発など不要で、即システムに導入いただけます。

詳細は問い合わせください。  お問い合わせ記入フォーム

ターンキーソリューション

サンプルプログラム、評価ボード

レンズタイプに合わせたモータ制御のサンプルプログラム、参考回路図、評価ボードをご用意しております。お客さまのターゲットシステムにレンズ制御マイコン搭載の評価ボードを接続し、デモや評価を行うことが可能です。開発期間を大幅に短縮、Time to Marketに貢献します。

詳細は問い合わせください。  お問い合わせ記入フォーム

TMPM342評価ボードとカメラキット
TMPM342搭載 評価基板と監視カメラキット

監視カメラ用 サンプルプログラムの仕様
  • レンズ内全モータの制御用サンプルプログラムです。※Auto FocusのIPは含まれません。
  • API (Application Program Interface) にてアプリケーションからの制御が容易です。 
  • DC-Irisのホールセンサ、アンプのキャリブレーションに対応。
  • レンズメーカ各社様のズームタイプレンズに適応したサンプルプログラムをご用意しております。

詳細は問い合わせください。  お問い合わせ記入フォーム

レンズ制御用MCU 製品ラインアップ

レンズタイプやモータ構成にあわせ、製品をご用意いたしました。各推奨MCU製品をクリックすると詳細情報を表示します。


機能

制御方法
レンズタイプとモータ構成の例
レンズタイプ 例1 レンズタイプ 例2 レンズタイプ 例3
Zoom uStep STM + PI STM + PI STM + PI
Focus uStep STM + PI STM + PI STM + PI
Iris DC-Iris VCM + Hall VCM + Hall -
P-Iris uStep - - STM+PI
ICR VCM VCM - VCM
STM - STM + PI -
必要H-SW 6ch 7ch 7ch
必要uSTEP制御 2ch 2ch 3ch
推奨MCU TMPM342FYXBG
ROM : 256KB RAM : 36KB
TMPM343F10XBG ROM : 1024KB RAM : 64KB
TMPM343FDXBG ROM : 512KB RAM : 48KB
推奨MCUの主な機能

最大40 MHz動作
PSC(1 ユニット)
16ビット ⊿∑型ADコンバータ(40 μs)
12ビット ADコンバータ(1 μs)
10ビット DAコンバータ
HallセンサI/F、GyroセンサAmp
高分解能 PPG 出力(分解能 最大160 MHz)
7.5 ch H-SWドライバ(μstep 2ユニット含む)

最大50MHz動作
PSC(4 ユニット)
12ビットADコンバータ
10ビットDAコンバータ
HallセンサI/F、GyroセンサAmp、MRセンサ用Amp
高分解能PPG出力(分解能 最大200MHz)
8ch H-SWドライバ(μstep 3ユニット含む)

VCM:Voice Coil Motor
STM:Stepping Motor

製品一覧表

レンズ制御用MCUの製品別機能一覧が表示されます

みなさまのマイコン選定をサポートします 製品紹介ガイド

製品紹介ガイドでは、ARM®コア搭載東芝マイコンの特長をご紹介しています。下記アイコンをクリックしてください。

製品紹介ガイドM342
製品紹介ガイドTMPM342

製品紹介ガイドM343
製品紹介ガイドTMPM343

東芝マイコン サンプルとご購入のお問い合わせ

製品サンプルご購入のお問い合わせのお問い合わせは、半導体オンラインWeb販売会社またはお近くのビジネスパートナーへご相談ください。

東芝マイクロコンピュータセミナーのご案内

東芝マイクロコンピュータセミナーは、当社マイクロコンピュータ製品をご検討されているお客様、またはご購入されますお客様に向けて、基礎的なコースから応用コースまで各種セミナーを開催しております。

モータ制御入門コース [無料]

近年注目されている、モータ制御の入門コースです。 マイコンによるモータ制御とモータドライバによるモータ制御の基礎を学びます。DCモータ、ステッピングモータの構造と動作原理、さらにエアコンの室内機をモデルにした機器を使い、DCモータの可変速制御、ステッピングモータの制御方式についてわかりやすく解説します。

新入社員の方や、モータドライバによるモータ制御を検討している技術者、マイコンによるモータ制御を検討している技術者にお勧めです。

詳細やそのほかのコース紹介はこちら >>

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。