Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ウェアラブル端末

wearable02

近年スマートウェアラブル技術は急速に普及し、日常生活の一部になりつつあります。
ウェアラブル端末は長時間にわたって身に着けることができ、特にスポーツや医療の分野での利用に適しています。たとえば、運動をトラッキングできる端末を身につければ、その人に最適なトレーニングプログラムや身体データを見ることができ、健康状態をモニタリングできる端末は診断や治療に役立つデータ を提供します。スマートグラスを装着すれば、今いる地域の情報、特別な場所の案内情報、ナビゲーションによる道案内など拡張された世界で様々な情報を得ることができます。
当社ではウェアラブル端末に適した製品ラインアップをご用意しております。

ウェアラブルデバイスのための製品

オーディオ/ビデオ再生機能

MCPメモリe ·MMC™メモリは、大容量ファイルの高速保存、高速再生に適しています。

最新の3Dチップスタッキング技術で組み立てるMCPメモリは、NAND型フラッシュメモリ、低電力DDR RAM、NANDコントローラを自由な組み合わせで1パッケージ化を実現。

またe ·MMC™メモリは、NAND型フラッシュメモリとNANDコントローラの両方を1パッケージ化することができます。この2つのメモリソリューションにより、最新マルチメディアデバイスのニーズに応える大容量が実現できます。

Audio/Video Playback Block DiagramTransfer Jet™MCP MemoryWireless Charging

アクティビティとヘルストラッキング機能

トレーニングや運動の最適化から心臓のモニタリングまで、ボディアクティビティデバイスおよびヘルストラッキングデバイスはユーザーのさまざまなパラメータのモニタリングができます。東芝のApPLite™ TZ1000は、複数センサからの入力を処理する高性能MCU、モーションを測定するための加速度計、情報保存用の8Mbit NORフラッシュメモリ、RF回路、およびBluetooth® Low Energyに準拠した省電力無線通信をサポートします。すべてが1チップに収まり、部品点数の削減と小型化を実現できます。

Activity & Health Tracking Block DiagramAppLite™Wireless Charging

ビデオ記録/ライフロギング機能

あなたが撮影した美しい動画をNAND型フラッシュメモリに保存して、その体験を友人たちとシェアすることができます。また東芝TransferJet™ ICは超高速のポイントツーポイントデータ伝送を可能にし、撮影した動画をすぐにでもワイヤレスでシェアすることができます。インターネットへのライフロギングデバイスの接続は、WIFI IC経由で直接接続する方法と、東芝のBluetooth® 対応製品を使用してスマートフォン経由で間接的に接続する方法があります。

Video Recording/Lifelogging Block Diagram

防塵・防水機能

データ伝送や充電の際に接続が必要な機器の場合、水、ホコリ、ゴミなどの浸入を防ぐにはどうすればよいかがデザイン上の問題になります。ワイヤレス給電用LSIは、バッテリー交換が不要、又は電源接続用の端子が必要ない密閉可能な機器を実現できます。東芝のパワートランスミッタ/レシーバ・チップセットは急速ワイヤレス充電を可能にし、5W*のパワー転送をサポートします。またこのチップセットは、強力な異物検出(FOD)機能と、部品点数の減少およびデザインの単純化を可能にする統合デジタルロジックコントローラを備えています。
超高速TransferJet™技術を使用すると、密閉型デバイスとの間で大容量コンテンツファイルをワイヤレスで送受信することができます。また、東芝のBluetooth® 対応製品を使用して、密閉型デバイスとノートPC、タブレット、ヘッドホンなどとの間でワイヤレス通信を行うことができます。

*:トランスミッタ、およびレシーバのコイル仕様により5Wのパワー転送ができない場合があります。

Environmental Resistance Block Diagram

その他の情報

東芝のウェアラブルデバイスソリューションに関するその他の情報については、こちらからお問い合わせください。

·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。