Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

VRヘッドマウントディスプレイ

vr-hmd

VRヘッドマウントディスプレイは、両眼それぞれの視差画像を表示するディスプレイをヘッドマウントに装着する事により没入体験をする事ができる製品です。
 

東芝は、 HDMI入力やDP入力などに対応したインターフェースブリッジを用意しており、またシステムを制御するプロセッサ、ヘッドトラッキング等に用いるLEDドライバに加え、無線給電、電源系、回路保護等のVRヘッドマウントディスプレイ向けの最適なソリューションをご用意しています。

ブロック図

(1) PC tethered VR-HMD/HDMI input

fig01_vr-hmd

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS TVS LED Driver Wireless Power Charger Serial Interface NAND Main Processor Interface Bridge

(2) PC tethered VR-HMD/DP input

fig02_vr-hmd

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS Bus Switch LED Driver Wireless Power Charger Serial Interface NAND Main Processor Interface Bridge

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。