Contact us

同意事項:オンラインディストリビューター(チップワンストップ)でのご購入について

Webサイトで商品をご購入いただく場合、製品の使用方法および使用により生じた結果について、下記記載の当社免責事項に同意いただく必要があります。

1. リンクサイトについて

株式会社チップワンストップ

ここから先は、株式会社チップワンストップ様のウェブサイトになります。以降のお取引は株式会社チップワンストップ様との取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。

 

本ウェブサイトからリンクしている第三者のウェブサイト(以下、「第三者リンクサイト」といいます。)は、それらを運営する会社等がその責任において管理するものです。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者リンクサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また当社は第三者リンクサイトの内容及びその利用についていかなる責任も負うものではありません。

2. 東芝半導体製品 取扱い上のご注意

平素は東芝半導体製品のご愛顧をいただきありがとうございます。

 

当社半導体製品をご使用いただくに際しては、お客様による安全設計の実施と、一般電子機器向け半導体製品の、特定用途への使用制限をお願いしております。

 

今回、「当社半導体製品取り扱い上のお願い」を下記の様に改訂致しました。改訂時期の問題から、下記内容と本ウェブサイト内の各技術資料に掲載されている文言とが異なる場合には、下記内容を適用いただくようお願い致します。

 

以下の文中の「本資料」には、「本ウェブサイトのすべてのコンテンツ」も含まれます。

 

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

 

  • 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
  • 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
  • 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
  • 本製品は、一般的電子機器(コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など)または本資料に個別に記載されている用途に使用されることが意図されています。本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下“特定用途”という)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれます。本資料に個別に記載されている場合を除き、本製品を特定用途に使用しないでください。
  • 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
  • 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
  • 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
  • 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
  • 本製品にはGaAs(ガリウム砒素)が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
  • 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
  • 本製品には、外国為替及び外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものがあります。
  • 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

 

上記に加えて、以下は開発ツールのみに適用されます。

 

  • 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、本製品は誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないようにご使用ください。本製品をご使用頂く場合は、本製品に関する最新の情報(本資料、取扱説明書、仕様書、データシートなど)をご確認の上、これに従ってください。
  • 本製品は、半導体製品の機能評価に使用されることを意図しています。機能評価以外の目的(温度・湿度特性評価、信頼性評価など)には使用しないでください。
  • 本製品をお客様の製品に組み込まないでください。また、本製品を販売、譲渡、貸与等しないでください。

( 株式会社チップワンストップ様のウェブサイトに移動します ) 別ウィンドウにて開きます

( ウィンドウが閉じます )

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。