110℃動作保証、高容量小型フォトリレー

負荷制御部の小型化、長寿命化に貢献

近年、各種生産現場・プロセスに用いられるFA (ファクトリーオートメーション) 機器において、設備の稼働率・生産効率向上や小型化、安全性、メンテナンスフリーなどの性能向上が図られています。そのため、機器の負荷制御部においても接点の長寿命化や小型化が求められ、従来のメカニカルリレーに代わりフォトリレーを使用する機会が多くなってきました。また、機器の小型化にともない放熱設計が困難となるため、フォトリレーに対して高温動作が求められています。 

当社ではこのような要求にこたえるため、動作温度定格110℃ (Max) のTLP3106A/TLP3107A/TLP3109Aをラインアップしました。従来品よりも高温動作化・高容量化し、機器負荷制御部の発熱抑制と小型化に貢献し、熱設計の許容度を向上させます。

メカリレーからフォトリレーへの置換やフォトリレーの設計注意点など、詳しく知りたい方は下記をご参照ください。

製品の特長

  • 動作温度を最大110℃ まで拡張
  • オン電流最大定格を拡大
  • 負荷電圧にあわせて選定できる3製品をラインアップ
    オン電流/オフ耐圧:4.5A/30V, 4A/60V, 3A/100V
  • 小型で表面実装の2.54SOP6パッケージにより基板面積削減に貢献
  • 回路シミュレーターで動作検証が可能な、PSpice®、LTspice®*モデルをwebで公開

* LTspice®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

最大定格とディレーティングの拡大

最大定格とディレーティングの拡大

下記はオン電流の温度ディレーティング特性です。応用機器の動作環境の高温化、機器小型化にともない、フォトリレーにも高温動作対応が求められています。従来品では最大85℃でしたが、TLP3106A/TLP3107A/TLP3109Aでは最大110℃に拡張するとともに、オン電流定格を向上していますので、高温下においても大きな電流を制御できます。

製品の主要特性を下記に示します。
在庫検索ボタンからサンプル購入も可能ですので是非ご活用ください。

品番

TLP3106A

在庫検索

TLP3107A

在庫検索

TLP3109A

在庫検索

データ

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)
2.54SOP6
(6.3×7.0×2.1)
2.54SOP6

データシート

PDF (463 KB)

PDF (465 KB)

PDF (463 KB)

PSpice®モデル

ZIP (4 KB) PSpice

ZIP (4 KB) PSpice ZIP (4 KB) PSpice

LTspice®モデル

ZIP (8 KB) LTspice ZIP (8 KB) LTspice ZIP (8 KB) LTspice

主要特性

オン電流

ION[A] Max

4.5

4

3

パルスオン電流

IONP*[A] Max

13.5

12

9

オフ耐圧

VOFF[V] Min

30

60

100

オン抵抗

RON[mΩ] Typ./Max

22/30

28/40

50/65

動作温度

Topr[℃] Min~Max

-40~110

-40~110

-40~110

*IONP:オン電流(パルス)条件 t=100ms, Duty=1/10,Ta≦25℃

アプリケーション

  • 産業制御機器
  • サーモスタット:アプリケーション別のブロック図から推奨製品を検索

その他のアプリケーションノート

フォトリレー製品を探す

その他のテクニカルコンテンツ

無停電電源装置(UPS)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
電子ヒューズの保護速度はどれだけ速い?
高速保護で回路にかかるストレスを軽減
ヒューズの電子化が設計を変える?
高精度な遮断電流設定で設計の自由度を向上
バッテリー機器を長時間駆動するためには?
バイアス電流を大幅に削減したLDOレギュレーター
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます