空気清浄機ソリューション

高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
空気清浄機ソリューション

空気清浄機は、高度経済成長期に発生した大気汚染を契機に開発されました。現在でもいわゆる大気汚染物質の除去のために用いられることも多いが、昨今社会問題化した花粉症やPM2.5のために使われることが多くなり、フィルター性能とファン容量が高まってきています。そして、近年増えてきているのが、スマートフォンやスマートスピーカーとの連携機能です。空気の状態をセンサーで感知し、PM2.5やVOC(揮発性有機化合物)などの含有率を専用アプリや音声で確認出来たり、離れた場所や外出先から運転を切り替えることを可能にしています。さらに、人工知能(AI)やクラウドを利用し、ユーザーの使い方や住居にあわせた運転を学習して自動運転を行い、さらにエアコンと連動させ、エアコンと空気清浄機の運転をあわせてお部屋の空気をベストな状態に調整してくれる機能を搭載した製品も開発されています。これらの解決のためにはMCUやワイヤレスSoC向け電源供給の最適化、モーター制御効率化やセンシング回路設計が重要となり、当社は、これらの要求に最適なLDOレギュレーターなどのパワーマネージメントIC、インテリジェントパワーICやセンサー入力を高精度に増幅することが可能な超低ノイズCMOSオペアンプをラインアップしており、進化する空気清浄機の実現に貢献します。

ソリューションの特長

  • 超低消費電流かつ高速負荷応答LDOレギュレーターによるMCUやワイヤレスSoCへの安定した電源供給
  • 熱放熱性に優れた面実装パッケージの提案による基板小型化と放熱性能の両立(高耐圧インテリジェントパワーIC)
  • 超低ノイズCMOSオペアンプによる微小センサー信号の高精度な増幅
  • アプリケーションノート、リファレンスデザインなど設計省力化に有効な資料をwebで公開

電源管理

モーター駆動

ダストモニター

その他のブロック図

操作部(Key/LEDの例)

Application / Air cleaner

操作部(タッチパネルの例)

Application / Air cleaner

メインモーター駆動部(ACモーター使用時)
ACモーターを用いた回路例

Application / Air cleaner

その他のテクニカルコンテンツ

無停電電源装置(UPS)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
電子ヒューズの保護速度はどれだけ速い?
高速保護で回路にかかるストレスを軽減
ヒューズの電子化が設計を変える?
高精度な遮断電流設定で設計の自由度を向上
バッテリー機器を長時間駆動するためには?
バイアス電流を大幅に削減したLDOレギュレーター
110℃動作保証、高容量小型フォトリレー
負荷制御部の小型化、長寿命化に貢献
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます