回路解説

AC-DC電源回路 ブロック図例

エアコンは「室外機のコンプレッサー・モーターの動作」「ファン・モーターの回転駆動」に電力が使われます。室内機、室外機の両方に搭載されているファン・モーターは、エアコンが運転している間、どちらも回転駆動し続けるため、これを停止させることは出来ません。大型のエアコンほど大きな電力を使うと思われがちですが、エアコンの電力は「空調のためにどれだけコンプレッサー・モーターとファン・モーターが動いたか」に左右されるため、大型のエアコンで短時間に一気に空調し、長時間に渡って停止状態にすれば、むしろ小型のエアコンで長時間空調する電気代より安く抑えられるかもしれません。エアコンの電源制御に重要なことは電力使用時に如何に高効率でシステム内部の電源供給が行えるか、そして電力使用時に発生する発熱の抑制です。

AC-DC電源回路には、高耐圧・低抵抗のMOSFETが適しています。オン抵抗を低く抑えることで、発熱や消費電流を最小限に抑えることができ、かつ出力損失も低減することができます。当社のパワーMOSFETシリーズは、さらに発熱を抑えるために、高放熱パッケージを採用しています。さらに、電源回路から先の電源制御においても、感度の高いセンサーやチップセットなどのモジュールは電源に対する要求性能が高くなるケースがあります。当社のLDOレギュレーターは高いパフォーマンスを最低限の消費電流で実現し、システムトータルの低消費電力化に貢献します。

トランジスター出力フォトカプラーは、DC-DC電源で一次側への電圧フィードバックに使用されます。一次側と二次側では異なる電位での信号伝送が必要であり、光結合方式のフォトカプラーを用いることで簡単かつ確実に信号経路の絶縁を実現することが出来ます。さらに、各国で定められた安全基準を遵守することが重要であり、東芝フォトカプラーは、UL1577VDE:EN60747-5-5、EN62368-1などの承認を得ています。

当社はこのようなAC-DC電源に代表される電源設計を支援するため、スイッチング電源回路ライブラリーを公開しています。またリファレンスデザインセンターでは、各種電源の設計実例を公開しており、様々な電源回路における高効率化の設計アイデアを提供しています。いずれも無償でご利用いただけますので、電源設計の一助としてご活用ください。

スイッチング電源回路ライブラリー
最適な回路とMOSFETを簡単に選択 OrCAD®、LTspice®環境で使用できる回路データをダウンロードできます

リファレンスデザインセンター
セット設計に流用可能な各種のリファレンスデザインを提供

低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETをドライバーとして使用することにより低発熱かつ低消費電力のセットが実現できます。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TK6A80E

TO-220SIS
(10.0×15.0×4.5)

N-ch, VDSS=800V, ID=6A,

RDS(ON)=1.7Ω (Max) (@VGS=10V)

TK10A80E

TO-220SIS
(10.0×15.0×4.5)

N-ch, VDSS=800V, ID=10A,

RDS(ON)=1Ω (Max) (@VGS=10V)

TK9J90E

TO-3P(N)
(15.5×20.0×4.5)

N-ch, VDSS=900V, ID=9A,

RDS(ON)=1.3Ω (Max) (@VGS=10V)

トランジスター出力製品は電源の電圧フィードバック回路や産業機器のインターフェースなど広い用途に使用されています。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TLP383

4pin SO6L
(3.84×10.0×2.1)

Transistor output,

BVS=5kVrms

Topr= -55 to 125℃

TLP293-4

SO16
(10.3×7.0×2.1)

Transistor output,

BVS=3.75kVrms

Topr= -55 to 125℃

TLP785

DIP4(TLP785)
(4.6×7.62×3.5)

Transistor output,

BVS=5kVrms

Topr= -55 to 110℃

TLP385

4pin SO6L
(3.84×10.0×2.1)

Transistor output,

BVS=5kVrms

Topr= -55 to 110℃

優れた低ノイズ特性、出力電圧の安定性、低消費電力、小型パッケージを特長とし、ローカルレギュレーションの高性能化にミートする様々な製品を提供いたします。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TCR3DF25

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

VOUT=2.5V (Typ.),

IOUT=300mA (Max),

Inrush Current Protection

TCR3DF33

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

VOUT=3.3V (Typ.),

IOUT=300mA (Max),

Inrush Current Protection

TCR2EF25

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

VOUT=2.5V (Typ.),

IOUT=200mA (Max)

Fast Load Transient Response

TCR2EF33

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

VOUT=3.3V (Typ.),

IOUT=200mA (Max)

Fast Load Transient Response

その他の回路解説

BLDCモーター駆動

センサー入力

その他のブロック図

AC-DC 回路 室外機
フライバック方式を用いた室内機向けAC-DCコンバーター回路例

Application / Air Conditioner

PFC回路 フルスイッチング方式
MOSFETを用いたPFC回路フルスイッチング方式AC-DCコンバーター回路例

Application / Air Conditioner

PFC回路 部分スイッチング方式
IGBTを用いたPFC回路部分スイッチング方式AC-DCコンバーター回路例

Application / Air Conditioner

クリーニング部
MCD(コントローラー)を用いたブラシレス/ステッピングモーター駆動回路例

Application / Air Conditioner

ルーバー部
MCD(コントローラー)を用いたブラシレス/ステッピングモーター駆動回路例

Application / Air Conditioner

バルブ制御部
MCUを用いた安価なバルブ制御回路例

Application / Air Conditioner

マイクロコントローラー部 室外機パワー制御部
MCU電源供給に最適なLDOを用いた電源回路例

Application / Air Conditioner

通信絶縁回路 室外機-室内機間コンプレッサー部
基板間通信でハーネスより印加されるノイズから守るフォトカプラーを用いた保護回路例

Application / Air Conditioner

センサー入力部 室外機
各種センサー信号増幅に最適なオペアンプを用いた回路例

Application / Air Conditioner

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます