BLDCモーター駆動

高耐圧IPDを用いたファン部周辺回路およびMOSFETを用いたコンプレッサー駆動回路例

回路解説

BLDCモーター駆動回路 ブロック図例

BLDCモーターは省エネ、長寿命、低騒音、小型・軽量などの特長があります。電動化による省エネ効果は大きく、さまざまな部位でモーターへの置き換えが進み、特に制御性を要求される機能や常時使用し長寿命が求められる部位は、BLDCモーターが置き換えの主役を担っています。エアコンでは、室外機のコンプレッサー・モーターとファン・モーター、室内機のファン・モーターなどが使われています。このうちコンプレッサー・モーターが最も大容量で、その分トータルの効率への影響が大きいため、早くから省エネ・高効率化技術が進化してきました。最近では、コンプレッサーの高効率化だけでは差別化が難しくなってきたことや、通年エネルギー消費効率(APF)の導入により低負荷時の効率も問題になってきたことから、室外機や室内機のファン・モーターでも省エネ・高効率化が進められています。

高耐圧インテリジェントパワーICは、最新の高耐圧微細SOI(Silicon On Insulator)プロセスの採用、小型面実装パッケージを採用して、低スイッチング損失かつわずかな周辺部品により小型・高効率のBLDCモーター駆動を可能にします。

さらに当社では大容量のブラシレスモーター駆動において外付けドライバータイプのモーターコントローラーとの組み合わせに好適な低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETをラインアップし、BLDCモーターに求められる課題を解決していきます。

家電モーター・産業モーター向けに矩形波通電及び正弦波通電に対応した耐圧250~600V・電流定格0.7~5A製品をラインアップしております。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TPD4204F

SSOP30
(20.0×14.2×2.2)

VBB=600V, IOUT(DC)=2.5A

BLDC motor driver

TPD4152F

HSSOP31
(17.5×11.93×2.2)

VBB=600V, IOUT(DC)=0.7A

PWM control BLDC motor driver

低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETをドライバーとして使用することにより低発熱かつ低消費電力のセットが実現できます。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TK20A60W5

TO-220SIS
(10.0×15.0×4.5)

N-ch, VDSS=600V, ID=20A,

RDS(ON)=175mΩ(@VGS=10V)

その他の回路解説

AC-DC電源

センサー入力

その他のブロック図

AC-DC 回路 室外機
フライバック方式を用いた室内機向けAC-DCコンバーター回路例

Application / Air Conditioner

PFC回路 フルスイッチング方式
MOSFETを用いたPFC回路フルスイッチング方式AC-DCコンバーター回路例

Application / Air Conditioner

PFC回路 部分スイッチング方式
IGBTを用いたPFC回路部分スイッチング方式AC-DCコンバーター回路例

Application / Air Conditioner

クリーニング部
MCD(コントローラー)を用いたブラシレス/ステッピングモーター駆動回路例

Application / Air Conditioner

ルーバー部
MCD(コントローラー)を用いたブラシレス/ステッピングモーター駆動回路例

Application / Air Conditioner

バルブ制御部
MCUを用いた安価なバルブ制御回路例

Application / Air Conditioner

マイクロコントローラー部 室外機パワー制御部
MCU電源供給に最適なLDOを用いた電源回路例

Application / Air Conditioner

通信絶縁回路 室外機-室内機間コンプレッサー部
基板間通信でハーネスより印加されるノイズから守るフォトカプラーを用いた保護回路例

Application / Air Conditioner

センサー入力部 室外機
各種センサー信号増幅に最適なオペアンプを用いた回路例

Application / Air Conditioner

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます