回路解説

センサー入力回路 ブロック図例

今日インターネットやIoTの普及で、家電製品は自宅にいて操作するだけでなく外出先からでもスマートフォンで家電製品を操作することが出来るようになっています。エアコンはお好みの部屋温度設定を外出先から行うことで帰宅時に快適を手に入れることができます。また、自宅にいる場合、「暑い」、「寒い」の感覚を見分けて、一人ひとりを快適にできる機能なども増えることが考えられます。

この場合温度センサーを用いた温度設定が一例として考えられます。計測する温度範囲や計測するべき対象をどれだけ精度良く測定するかで使われる温度センサーは変わりますが、一般的な半導体温度センサーは高精度・高感度である一方、その出力信号はアナログ信号で微小信号であるため直接ADコンバーターに入力しても精度よくデジタル信号変換が出来ない事がほとんどです。

当社はこのようなアナログ微小信号を精度よく増幅するために好適なCMOSオペアンプ TC75S67TUをラインアップしています。TC75S67TUは、入力換算雑音電圧6 nV/√Hz (f=1 kHz、GV=40 dB、標準) という低ノイズレベルを実現、さらに最新CMOSプロセスを採用することで低消費電流も同時に実現しています。

さらに当社は最終製品を破壊に至らせる予期せぬ外部からのESDから内部回路を保護するために、TVSダイオード(ESD保護用ダイオード)を提供しています。

低雑音タイプ・超低消費電流タイプ・入出力フルレンジタイプ(入出力Rail to Rail)など多彩な製品をラインアップしております。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TC75S67TU

UFV
(2.0×2.1×0.7)

Ultra Low Noise Operational Amplifier,

VNI=6nV/√Hz (Typ.) (VDD=2.5V, f=1kHz)

外部からのサージ電圧によるデバイスの破壊や誤動作を防止、小型パッケージに1ラインから4ラインまでの保護用ダイオードをラインアップしており、独自のプロセス技術により高い静電耐量と回路保護性能を実現しています。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

DF2B7ASL

SOD-962 (SL2)
(0.62×0.32×0.3)

VRMW = +/-5.5V, VESD = +/-30kV,

IPP = 4A, Ct = 8.5pF

DF2S6P1CT

SOD-882 (CST2)
(1.0×0.6×0.38)

VRMW = 5.5V, VESD = +/-30kV,

IPP = 10A Ct = 90pF

DF2B5M4SL

SOD-962 (SL2)
(0.62×0.32×0.3)

VRMW = +/-3.6V, VESD = +/-20kV,

IPP = 2A Ct = 0.2pF

DF2B6M4SL

SOD-962 (SL2)
(0.62×0.32×0.3)

VRMW = +/-5.5V, VESD = +/-20kV,

IPP = 2A, Ct = 0.2pF

その他の回路解説

AC-DC電源

BLDCモーター駆動

その他のブロック図

AC-DC 回路 室外機
フライバック方式を用いた室内機向けAC-DCコンバーター回路例

Application / Air Conditioner

PFC回路 フルスイッチング方式
MOSFETを用いたPFC回路フルスイッチング方式AC-DCコンバーター回路例

Application / Air Conditioner

PFC回路 部分スイッチング方式
IGBTを用いたPFC回路部分スイッチング方式AC-DCコンバーター回路例

Application / Air Conditioner

クリーニング部
MCD(コントローラー)を用いたブラシレス/ステッピングモーター駆動回路例

Application / Air Conditioner

ルーバー部
MCD(コントローラー)を用いたブラシレス/ステッピングモーター駆動回路例

Application / Air Conditioner

バルブ制御部
MCUを用いた安価なバルブ制御回路例

Application / Air Conditioner

マイクロコントローラー部 室外機パワー制御部
MCU電源供給に最適なLDOを用いた電源回路例

Application / Air Conditioner

通信絶縁回路 室外機-室内機間コンプレッサー部
基板間通信でハーネスより印加されるノイズから守るフォトカプラーを用いた保護回路例

Application / Air Conditioner

センサー入力部 室外機
各種センサー信号増幅に最適なオペアンプを用いた回路例

Application / Air Conditioner

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます