回路解説

電源供給回路 ブロック図例

センサー入力部において高精度測定を実現するために使用されるオペアンプ:TC75S67TUの低ノイズ性能を発揮させるためには安定した電源供給が重要です。また、制御用MCUを安定的に連続動作させるためにも安定した電源供給が同様に重要となります。電源の安定性をより強固にするために、オペアンプや制御用MCUの電源はその他電子回路の電源からは分離しておくことも推奨されます。LDOレギュレーターのTCR3UGシリーズを使用することで、低消費電流かつ高精度な電源供給が可能となります。TCR3UGシリーズは、標準で0.1Vステップの出力電圧をラインアップしていますので、血糖値計システム内の電源状況やセンサー、ADCの仕様に合わせて最適な電圧を選択してください。

代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。

優れた低ノイズ特性、出力電圧の安定性、低消費電力、小型パッケージが特長です。ローカルレギュレーションの高性能化にミートする様々な製品を提供いたします。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm

製品概要

TCR3UG25A
 

PDF

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

2.5V/300mA output, Ultra Low IQ

TCR3UG30A
 

PDF

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

3.0V/300mA output, Ultra Low IQ

TCR3UG33A
 

PDF

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

3.3V/300mA output, Ultra Low IQ

TCR3UG50A
 

PDF

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

5.0V/300mA output, Ultra Low IQ

その他の回路解説

センサー入力

その他のブロック図

サージ電圧保護
スイッチボタンやディスプレーなどの信号ラインの保護回路例

Application / Blood Glucose Meter

制御用MCU電源
MCUやメモリーの電源供給回路例

Application / Blood Glucose Meter

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます