回路解説

センサー入力 ブロック図例

血糖値を測定するためにはセンシングした信号のデジタル化が必要となります。センサー出力のアナログ信号をデジタル信号に変換する際には、一般的にADコンバーター(以下、ADC)が使用されますが、精度よくデジタル変換を行うためのADC応用の重要指標のひとつとして、適切なレベルのアナログ信号を入力することが挙げられます。

ところが一般的に高精度なセンサーは繊細なセンシングエレメントを使用していることが多く、その出力信号は微小なアナログ信号となっていることも多くなっています。そのためセンサー出力をそのままADCに入力しても精度の良いデジタル変換が達成できないケースもあります。そのようなケースでオペアンプが使用されます。

微小なセンサー出力のアナログ信号をADC入力に適切な信号レベルに増幅するためのオペアンプには、高精度な増幅を実現するために、オペアンプ自身のノイズ性能をきわめて小さくすることが求められます。また血糖値計への応用では、バッテリー駆動時間の延長のため消費電力をできる限り低減することも重要となります。当社はこのような血糖値計のセンサー信号増幅用に最適なCMOSオペアンプであるTC75S67TUをラインアップしています。TC75S67TUは、入力換算雑音電圧6 nV/√Hz (f=1 kHz、GV=40 dB、標準) という低ノイズレベルを実現しています。またCMOSプロセスを採用することで低消費電流も同時に実現しています。

セットの消費電力を節約するため、もしくは検査ストリップを血液でじゅうぶんに満たすために、コンパレーターを使用して、検査ストリップに血液が塗布された場合のみ測定動作をさせる場合もあります。この場合にリファレンス電圧として使用される電源には、低消費電流かつ、温度による電圧変動が小さいこと、バッテリー電源電圧が変動した場合や、負荷が変動した場合の電圧変動が小さいことなどが求められます。LDOレギュレーターのTCR3UGシリーズを使用することで、低消費電流かつ高精度なリファレンス電圧が可能となります。安定したシステム電源供給のために好適な TCR3UGシリーズは、標準で0.1Vステップの出力電圧をラインアップしていますので、血糖値計システム内の電源状況やセンサー、ADCの仕様に合わせて最適な電圧を選択してください。

また、センサー部など外部に露出している部分は静電気が侵入しやすくなっています。このリスクを回避するために数ns~ms ESDや過渡電圧の対策には、当社の高IPPのTVSダイオード(ESD保護用ダイオード)を使用することができます。筐体の小型化要求の高まりによる回路小型化のため、製品を小型パッケージに搭載しました。また、IEC61000-4シリーズの認定を取得しているので、従来よりも簡単で強力な保護回路を提供することができます。

代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。

低雑音タイプ・超低消費電流タイプ・入出力フルレンジタイプ(入出力Rail to Rail)など多彩な製品をラインアップしております。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

TC75S67TU
 

PDF

UFV
(2.0×2.1×0.7)

Low Noise Op-amp 6.0nV/√Hz

TC75S70L6X
 

PDF

MP6C
(1.45×1.0×0.55)

CMOS Input/Output full swing comparator

優れた低ノイズ特性、出力電圧の安定性、低消費電力、小型パッケージが特長です。ローカルレギュレーションの高性能化にミートする様々な製品を提供いたします。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

TCR3UG25A
 

PDF

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

2.5V/300mA output, Ultra Low IQ

TCR3UG30A
 

PDF

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

3.0V/300mA output, Ultra Low IQ

TCR3UG33A
 

PDF

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

3.3V/300mA output, Ultra Low IQ

TCR3UG50A
 

PDF

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

5.0V/300mA output, Ultra Low IQ

外部からのサージ電圧によるデバイスの破壊や誤動作を防止、小型パッケージに1ラインから4ラインまでの保護用ダイオードをラインアップしており、独自のプロセス技術により高い静電耐量と回路保護性能を実現しています。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

DF2B7ASL
 

PDF

SOD-962 (SL2)
(0.62×0.32×0.3)

VRMW=5.5V, Vc=8V, RDYN=0.2Ω, Ct=8.5pF

DF2B7AFU
 

PDF

SOD-323 (USC)
(2.5×1.25×0.9)

VRMW=5.5V, Vc=8V, RDYN=0.2Ω, Ct=8.5pF

DF2B20M4SL
 

PDF

SOD-962 (SL2)
(0.62×0.32×0.3)

VRMW=18.5V, VESD=+/-15kV, Ct=0.2pF, SL2

DF2S14P2CTC
 

PDF

SOD-963 (CST2C)
(1.6×0.8×0.48)

VRMW=13V, VESD=+/-30kV, Ct=270pF, CST2

その他の回路解説

電源供給

その他のブロック図

サージ電圧保護
スイッチボタンやディスプレーなどの信号ラインの保護回路例

Application / Blood Glucose Meter

制御用MCU電源
MCUやメモリーの電源供給回路例

Application / Blood Glucose Meter

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます