回路解説

ディスクリートソリューションを用いた回路例

出力モジュール回路内での信号通信においては、外部信号(出力)ラインは本体と絶縁が必要です。光結合方式のフォトカプラーを用いることで簡単かつ確実に絶縁することができます。トランジスター出力フォトカプラーまたは高速通信が可能なIC出力フォトカプラーを推奨します。さらに、各国で定められた安全基準を遵守することが重要であり、東芝フォトカプラーは、UL1577、VDE:EN60747-5-5、EN62368-1などの承認を得ております。また、出力段では、低オン抵抗のMOSFETによる低消費電力化や、高耐圧・大電流のトランジスターアレイによる高出力化に寄与します。

代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。

当社の光半導体は、フォトカプラー、ソリッドステートリレー(SSR)、光伝送モジュールをラインアップしています。フォトカプラーは、機器の安全性向上、低消費電力化、小型・薄型化に大きく貢献しています。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TLP292

PDF

SO4
(2.6×7.0×2.1)

Transistor Output   BVS=3.75kVrms

TLP292-4

PDF

SO16
(10.3×7.0×2.1)

Transistor Output   BVS=3.75kVrms

TLP2395

PDF

5pin SO6
(3.7×7.0×2.1)

IC Output   BVS=3.75kVrms

TLP2398

PDF

5pin SO6
(3.7×7.0×2.1)

IC Output   BVS=3.75kVrms

当社はワンゲートロジックICを世界で初めて商品化いたしました。業界のパイオニアとして、小型・薄型・低電圧動作製品など、多彩な製品のラインアップ拡大をしていきます。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TC7WZ07FK

PDF

US8
(2.0×3.1×0.7)

VCC= 1.65 to 5.5V

Non-Inverter (Open Drain)

TC7WZ00FK

PDF

US8
(2.0×3.1×0.7)

VCC= 1.65 to 5.5V

2-Input NAND

トレンチ構造を採用し、優れた微細化技術を用いてセルの高集積化を進めることで、ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON)を改善しています。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

SSM3K341R

PDF

SOT-23F
(2.9×2.4×0.8)

N-ch, VDSS=60V, ID=6A, RDS(ON)=36mΩ (Max) (@VGS=10V)

SSM3K341TU

PDF

UFM
(2.0×2.1×0.7)

N-ch, VDSS=60V, ID=6A, RDS(ON)=36mΩ (Max) (@VGS=10V)

当社のトランジスターアレイ製品は、出力構成をバイポーラートランジスター型からDMOS FET型にしており、高効率・大電流出力を実現しております。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TBD62083AFNG

PDF

SSOP18-P-225-0.65
(6.5×4.4×1.6)

8-ch Sink Output 50V/500mA 2.0Ω

TBD62783AFNG

PDF

SSOP18-P-225-0.65
(6.5×4.4×1.6)

8-ch Source Output 50V/-500mA 1.6Ω

その他の回路解説

デジタル入力モジュール回路

電源モジュール回路

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます