回路解説

システムに多種類にわたるDC電圧を供給する電源供給回路例

DC-DC電源のPWMスイッチング回路や二次側の電源供給には、高耐圧・低抵抗のMOSFETが適しております。オン抵抗を低く抑えることで、発熱や消費電流を最小限に抑えることができ、かつ出力損失も低減することができます。当社のパワーMOSFETシリーズは、さらに発熱を抑えるために、高放熱パッケージを採用しています。

また、単一電圧を分岐させ電源系統を作る場合は電圧変換をしなければなりませんが、高機能化する監視カメラにはMCUや通信用SoCなどが搭載されます。これらの機能は電源電圧に対してとても感度が高くなっており、特に過渡的な電圧変化に対する要求性能も高くなるケースがあります。当社のLDOレギュレーターは高負荷過渡応答を向上させた高いパフォーマンスを最低限の消費電流で実現し、電源回路の最適化を実現可能にします。

代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。

当社はこのようなDC-DC電源に代表される電源設計を支援するため、スイッチング電源回路ライブラリーを公開しています。またリファレンスデザインセンターでは、各種電源の設計実例を公開しており、様々な電源回路における高効率化の設計アイデアを提供しています。いずれも無償でご利用いただけますので、電源設計の一助としてご活用ください。

スイッチング電源回路ライブラリー
最適な回路とMOSFETを簡単に選択 OrCAD®、LTspice®環境で使用できる回路データをダウンロードできます

リファレンスデザインセンター
セット設計に流用可能な各種のリファレンスデザインを提供

低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETをドライバーとして使用することにより低発熱かつ低消費電力のセットが実現できます。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

SSM3K376R
 

PDF

SOT-23F
(2.9×2.4×0.8)

N-ch, VDSS=30V, ID=4A, RDS(ON)=56mΩ, (Max)(@VGS=4.5V)

TPH5900CNH
 

PDF

SOP Advance
(5.0×6.0×0.95)

N-ch, VDSS=150V, ID=18A, RDS(ON)=59mΩ, (Max)(@VGS=10V)

低ドロップアウト、低消費電流などの高性能要求に最適な製品を一般的な汎用パッケージから超小型パッケージまでラインアップしております。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

TCR2EF11
 

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

Low Dropout 440mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.1 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max)

TCR2EF12
 

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

Low Dropout 380mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.2 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max)

TCR2EF15
 

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

Low Dropout 290mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.5 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max)

TCR2EF18
 

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

Low Dropout 230mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.8 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max)

TCR2EF33
 

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

Low Dropout 150mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=3.3 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max)

その他の回路解説

カメラストレージインターフェース

録画ユニットストレージ電源

その他のブロック図

カメラモーション制御

Application / Surveillance Camera

電源部詳細 電源供給部
リアルタイムクロック(RTC)用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例

Application / Surveillance Camera

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます