カメラストレージインターフェース

SDカードへの安定した電源供給回路例

回路解説

SDカードへの安定した電源供給回路例

監視カメラの重要な機能の一つとして画像の保管があります。保管には様々な方法がありますが、一番簡単な方法としてはSDカードによる保管です。今日SDカードの記憶容量は増加の一途をたどり高速化が進む中で、SDカードが動作している状態では消費電力が大きくなり、過渡的な電圧変動が課題になります。また、本体でSDカードを制御しているSoCなどが低電圧化ならびにプロセスの微細化が進んでいます。SDカードの差込口は外界に露出しており、環境変化におけるリスクは避けられない状況で、その中でも静電気によるダメージは高リスクになります。

当社のLDOレギュレーターは高負荷過渡応答を向上させた高いパフォーマンスを最低限の消費電流で実現し、SDカード電源の最適化を実現可能にします。また、内部回路を破壊させる予期せぬ外部からのESDから保護するために、TVSダイオード(ESD保護用ダイオード)を提供しています。このTVSダイオードは、電気信号の減衰を最小限に抑えるために、挿入損失が最小となるように設計されており、10Gbpsまでの速度の信号ラインに使用可能です。

代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。

低ドロップアウト、低消費電流などの高性能要求に最適な製品を一般的な汎用パッケージから超小型パッケージまでラインアップしております。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

TCR2EF18
 

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

Low Dropout 230mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.8 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max)

TCR2EF33
 

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

Low Dropout 150mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=3.3 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max)

外部端子から侵入する静電気などのサージ電圧からデバイスを保護したり、ICの誤動作を防止するダイオードです。当社では、独自のプロセス技術で、高い静電気耐量と回路保護性能を実現しています。汎用から高速信号までの幅広い製品ラインアップを提供しています。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)
製品概要

DF10G5M4N
 

PDF

DFN10
(2.5×1.0×0.5)

4ch, VRMW=+/-3.6V, VESD=+/-20kV, IPP=2A, Ct=0.2F

DF10G6M4N
 

PDF

DFN10
(2.5×1.0×0.5)

4ch, VRMW=+/-5.5V, VESD=+/-20kV, IPP=2A, Ct=0.2F

その他の回路解説

録画ユニットストレージ電源

カメラ電源

その他のブロック図

カメラモーション制御

Application / Surveillance Camera

電源部詳細 電源供給部
リアルタイムクロック(RTC)用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例

Application / Surveillance Camera

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます