録画ユニットストレージ電源

ディスクリートソリューションを用いた回路例

回路解説

ディスクリートソリューションを用いた回路例

監視カメラは24時間365日常時稼働しなければなりません。そのためには電源を落とすことが出来ませんが、録画ユニットに使われているHDDやSSDは記憶容量に限界があります。記憶容量が限界に近づくと交換を余儀なくされますが、それすら電源を落とすわけにはいきません、すなわちホットスワップか行われることになります。当社のeFuse ICは、ホットスワップによる日常的な電源サージ等が発生する電源ライン保護の保護に役立ちます。eFuse ICは、短絡、過電流、過電圧、突入電流抑制などの各種保護機能を1つのパッケージに搭載し、過電圧や過電流などのサージから機器を保護するのに有効です。eFuse ICはIEC62368-1を取得しております。

代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。

超高速短絡保護回路や過電流、過電圧・突入電流抑制などの堅牢な各種保護機能をワンパッケージで実現しています。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

TCKE805NA
 

PDF

WSON10B
(3.0×3.0×0.75)

Automatic return type, VIN=18V(Max), RON=28mΩ(Typ.), VOVC=6.04V(Typ.)

TCKE805NL
 

PDF

WSON10B
(3.0×3.0×0.75)

Latch type, VIN=18V(Max), RON=28mΩ(Typ.), VOVC=6.04V(Typ.)

その他の回路解説

カメラ電源

カメラストレージインターフェース

その他のブロック図

カメラモーション制御

Application / Surveillance Camera

電源部詳細 電源供給部
リアルタイムクロック(RTC)用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例

Application / Surveillance Camera

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます