Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

メカニカルリレーからの置き換えが可能なFA/産業向け⼤電流フォトリレー: TLP3543A、他

製品情報 2018-01

これは、メカニカルリレーからの置き換えが可能なFA/産業向け⼤電流フォトリレー: TLP3543A、他の製品写真です。

「TLP3543A、他」の全5品種は、DIP4およびDIP6パッケージに最先端U-MOSVIIIプロセスMOSFETを搭載した⼤電流フォトリレーです。
新製品は、阻⽌電圧30〜200 V、定常オン電流0.7〜5.0 Aまでの幅広いラインアップを揃えており、各種DC/AC⽤途の1a接点メカニカルリレーの置き換えが可能です。フォトリレーへ切り替えることで、セットの信頼性向上およびリレードライバを含めた省スペース設計が可能になります。また、動作温度定格は110°C(max) の仕様で、セットの温度設計マージンを確保しやすくなります。さらに、瞬時オン電流定格は、定常オン電流定格の3倍を確保し安全設計に貢献します。

⽶⼤⼿ITアドバイザリ会社ガートナー社の最新レポートにおいて、当社は2015年から2016年にかけて、売り上げベースでシェアNo.1のフォトカプラメーカーと認定されました。また、そのレポートによると、当社は2016年に販売⾦額ベースで市場シェア23 %を獲得しました。(出典:Gartner, Inc. “Market Share: Semiconductor Devices and Applications, Worldwide, 2016” 30 March 2017)

当社は、市場動向に合わせた多様なフォトカプラ・フォトリレーの開発を推進することで、お客様のニーズに応える製品を開発し続けます。

3つの特⻑

  • 業界最⼤[注1]のオン電流定格: ION=5 A、IONP=15 A (TLP3543A)
  • 阻⽌電圧バリエーション (30 V/60 V/100 V/200 V)
  • ⾼い動作温度定格: Topr (max)=110℃

[注1] 2017年12⽉現在、DIP6パッケージの製品において。当社調べ。

用途

  • 産業機器 (プログラマブルロジックコントローラ、I/Oインタフェース、接点出力)
  • ビルオートメーションシステム (HVAC[注2]、サーモスタッド、他)
  • 半導体テスタ
  • テストボード
  • セキュリティ関連機器
  • メカニカルリレーの置換

[注2] HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning): 暖房、換気、および空調

製品仕様

(@Ta=25°C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 トリガ
LED
電流
IFT
max
(mA)
オン抵抗
RON
(mΩ)
オフ電流
IOFF
max
(μA)
端子間
容量
(出力側)
COFF
typ.
(pF)
ターンオン
時間
tON
max
(ms)
ターンオフ
時間
tOFF
max
(ms)
絶縁耐圧
BVS
min
(Vrms)
阻止
電圧
VOFF
(V)
オン
電流
ION
(A)
オン電流
(パルス)
IONP
(A)
typ. max
TLP3543A DIP6 30 5 15 3 20 40 1 1100 5 0.5 2500
TLP3545A 60 4 12 3 35 60 1 640 5 0.5 2500
TLP3546A 100 3.5 10.5 3 50 80 1 450 5 0.5 2500
TLP3556A DIP4 100 2 6 3 110 200 1 110 2 0.5 2500
TLP3558A 200 0.7 2.1 3 900 2000 1 110 1 0.5 2500

端子配置図

これは、メカニカルリレーからの置き換えが可能なFA/産業向け⼤電流フォトリレー: TLP3543A、他の端子配置図です。

応用回路例

これは、メカニカルリレーからの置き換えが可能なFA/産業向け⼤電流フォトリレー: TLP3543A、他の応用回路例です。

[注3] VAV (Variable Air Volume)

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。