Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

FA/産業向け1.4 Aまで制御可能な⼩型フォトリレー: TLP3122A

製品情報 2018-05

これは、FA/産業向け1.4 Aまで制御可能な⼩型フォトリレー: TLP3122Aの製品写真です。

「TLP3122A」は、⼩型4pin SO6パッケージで阻⽌電圧定格60 V、オン電流定格1.4 Aを実現したFA/産業向けフォトリレーです。
新製品TLP3122Aは、受光側にトレンチ構造の最新世代プロセスU-MOSIX (ユーモスナイン) のMOSFETを搭載することで、オン抵抗を低減し、⼩型4pin SO6パッケージでオン電流定格1.4 A、オン電流 (パルス) 定格4.2 Aまで制御可能です。また、1a接点メカニカルリレーから置き換え可能です。フォトリレーへ置き換えることで、セットの信頼性向上とリレードライバを含めた省スペース設計が可能となります。さらに、動作温度定格は最⼤110 ℃のため、セットの温度設計マージンを確保しやすくなります。
TLP3122Aは、従来の2.54SOP4パッケージ製品「TLP3122」の後継・上位互換製品です。このため、新規設計に使⽤すると、セットの電流制御能⼒を増やすことが可能で、メカニカルリレーからの置き換え範囲が広がります。

3つの特⻑

  • 阻⽌電圧定格 60 V、オン電流定格 1.4 A、オン電流 (パルス) 定格 4.2 A
  • 低オン抵抗: RON=0.25 Ω (max)
  • 高い動作温度定格: Topr (max)=110 °C

用途

  • 産業機器 (プログラマブルロジックコントローラ、I/Oインタフェース)
  • ビルオートメーションシステム (HVAC[注1]、サーモスタッド)
  • 半導体テスタ
  • セキュリティ関連機器
  • 各種メカニカルリレーの置換 (AC24〜32 Vシステム、DC24〜48 Vシステム)

[注1] HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning): 暖房、換気、および空調

製品仕様

(@Ta=25 °C)

品番 絶対最大定格 トリガ
LED
電流
IFT
max
(mA)
オン抵抗
RON
typ.
(Ω)
オン抵抗
RON
max
(Ω)
端子間
容量
(出力側)
COFF
typ.
(pF)
オフ電流
IOFF
max
@VOFF
=60 V
(μA)
ターン
オン時間
tON
max
(ms)
ターン
オフ時間
tOFF
max
(ms)
阻止電圧
VOFF
(V)
オン電流
ION
(A)
オン電流
(パルス)
IONP
(A)
動作温度
Topr
(°C)
TLP3122A 60 1.4 4.2 -40~110 3 0.13 0.25 100 1 3 1

端子配置図

これは、FA/産業向け1.4 Aまで制御可能な⼩型フォトリレー: TLP3122Aの端子配置図です。

応用回路例

これは、FA/産業向け1.4 Aまで制御可能な⼩型フォトリレー: TLP3122Aの応用回路例です。

[注2] VAV (Variable Air Volume)

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。