Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

阻止電圧定格を400 Vに引き上げ設計しやすくした小型4pin SO6パッケージのフォトリレー: TLP172GAM

製品情報 2018-06

これは、阻止電圧定格を400 Vに引き上げ設計しやすくした小型4pin SO6パッケージのフォトリレー: TLP172GAMの製品写真です。

当社は、阻止電圧定格400 Vの小型4pin SO6パッケージのフォトリレー「TLP172GAM」を製品化しました。
新製品TLP172GAMは、阻止電圧定格350 Vの既存製品TLP172GMに対して、より耐圧マージンを持たせる応用に適しています。また、オン電流定格はTLP172GMと同じ0.11 Aとしています。
TLP172GAMは、1a接点メカニカルリレーから置き換えが可能です。置き換えることで、セットの信頼性向上とリレードライバを含めた省スペース設計が可能になります。また、動作温度定格は最大110 °Cであり、セットの温度設計マージンを確保しやすくなります。

特⻑

  • 小型4pin SO6パッケージ (3.7×7.0×2.1 mm)
  • 高阻⽌電圧定格: VOFF=400 V、オン電流定格: ION=0.11 A、オン電流 (パルス) 定格: IONP=0.33 A
  • 高い動作温度定格: Topr (max)=110 °C

用途

  • バッテリマネージメントシステム (BMS)
  • 産業機器 (プログラマブルロジックコントローラ、I/Oインタフェース)
  • ビルオートメーションシステム
  • DCテスタ
  • セキュリティ関連機器
  • 各種メカニカルリレーの置き換え (AC100〜120 Vシステム、DC100 V以上のシステム)

製品仕様

(@Ta=25 °C)

品番 TLP172GAM[注1] TLP172GM
接点 1a
パッケージ 4pin SO6
絶対最大定格 動作温度  Topr   (°C) -40~110
阻止電圧  VOFF   (V) 400 350
オン電流  ION   (A) 0.11
オン電流(パルス)  IONP   (A) 0.33
電気的特性 トリガLED電流  IFT max  (mA) 3
オン抵抗  RON max  (Ω) 65 50
絶縁耐圧  BVS min  (Vrms) 3750
ターンオン時間  tON max  (ms) 1
ターンオフ時間  tOFF max  (ms) 0.5

[注1] 新製品

端子配置図

これは、阻止電圧定格を400 Vに引き上げ設計しやすくした小型4pin SO6パッケージのフォトリレー: TLP172GAMの端子配置図です。

応用回路例

これは、阻止電圧定格を400 Vに引き上げ設計しやすくした小型4pin SO6パッケージのフォトリレー: TLP172GAMの応用回路例です。

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。