Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

電源ラインを保護する⾼性能、
かつ⾼ピークパルス電流のTVSダイオード: DF2SxxP2シリーズ

製品情報 2017-09

SOD-963(CST2C),SOD-323(USC)

「DF2SxxP2シリーズ」の6品種は、急速充電や電力供給用電源ラインに発生するノイズやESDからデバイスを保護する高性能、かつ高ピークパルス電流のTVSダイオードです。
DF2SxxP2シリーズは、当社独自のツェナープロセスを採用することで、ESDやノイズを瞬時に吸収するダイナミック抵抗を、当社既存製品[注1]に比べ1/5以下に低減しました。
また、ピークパルス電流を32倍[注1,2]に向上させました。さらに、静電気耐量も既存製品[注1]と同等の30 kVを確保しており、システムの信頼性向上に貢献します。
新製品は、電源コードや信号ケーブルから侵入するESDやノイズ、電源・機器の動作ON/OFF時の過渡的な電圧を受けた際の誤動作や損傷を抑制し、スマートフォンやタブレットの電源ラインを保護します。また、今後普及するUSB Type-C™[注3]の充電ライン(VBUS=5 V~20 V) の保護にも使用できます。

3つの特⻑

  • ⾼ピークパルス電流
  • 3種類の電圧ラインに対応したラインアップ (5 V/12 V/20 Vライン)
  • パッケージは2種類:
    ⼩型・薄型のSOD-963パッケージ [CST2C、1.6×0.8 mm、t=0.48 mm (typ.)]
    汎⽤サイズのSOD-323パッケージ [USC、2.5×1.25 mm、t=0.9 mm (typ.)]

⽤途

  • モバイル機器電源端⼦
    (スマートフォン、タブレット、ノートPC、携帯バッテリパックなど)
  • USB端⼦搭載機器
    (プロジェクタ、プリンタ、デジタルカメラ、ハンディPOS、テスタ、LCDディスプレイなど)

製品仕様

(@Ta=25°C)

品番 対象電圧ライン
(V)
パッケージ 絶対最大定格 電気的特性
名称
(当社名称)
サイズ
typ.
(mm)
静電気
耐量
VESD[注4]
(kV)
ピーク
パルス電流
IPP
(A)
逆方向
降伏電圧
VBR
typ.
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注5]
typ.
(Ω)
DF2S6P2CTC 5 SOD-963
(CST2C)
1.6×0.8、
t=0.48
±30 80 6.7 0.08
DF2S14P2CTC 12 50 13.5 0.08
DF2S23P2CTC 20 14 24.1 0.13
DF2S6P2FU 5 SOD-323
(USC)
2.5×1.25、
t=0.9
±30 80 6.7 0.08
DF2S14P2FU 12 50 13.5 0.08
DF2S23P2FU 20 14 24.1 0.13

[注1] 既存製品:DF2S6.8ASL (5 Vラインの場合)
[注2] 5 Vライン⽤の場合。電圧クラスによりピークパルス電流定格は異なります。
[注3] USB Type-CはUSB Implementers Forumの登録商標です。
[注4] @IEC61000-4-2 (接触放電)
[注5] @TLPパラメータ: ZO=50 Ω, tp=100 ns, tr=300 ps, averaging window t1=30 ns~t2=60 ns

内部回路構成図

内部回路構成図

応⽤回路例

応⽤回路例

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。