Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

250 V/1 Aの⾼耐圧インテリジェントパワーデバイス: TPD4151F

製品情報 2017-10

HSSOP31 (2タイプのフォーミング形状があります。)

「TPD4151F」は、エアコンや空気清浄機、ポンプなどのファンモータ駆動⽤ (矩形波通電タイプ) のインテリジェントパワーデバイス (IPD) です。

TPD4151Fは、DIP26パッケージの既存製品「TPD4151K」の⼩型⾯実装HSSOP31パッケージ製品で、250 V/1 A定格を持ちAC100 V電源⽤に対応します。

3つの特⻑

  • 矩形波通電タイプのモータ駆動⽤IPD
  • ⼩型⾯実装パッケージHSSOP31を採⽤
  • 250 V/1 A定格を持ちAC100 V電源⽤に対応

⽤途

  • エアコン
  • 空気清浄機
  • ポンプ

製品仕様

無題ドキュメント

(@Ta=25°C)

品番 絶対最大定格 機能 パッケージ
電源電圧
VBB
(V)
出力電流
(DC)
IOUT
(A)
ホール
アンプ
入力
正転/反転
切り替え
pin
過電流
保護
過熱
保護
減電圧
保護
名称 寸法 typ.
(mm)
TPD4151F 250 1 あり あり あり あり あり HSSOP31 17.5×11.93×2.2 (max)

回路ブロック図と応⽤回路例

回路ブロック図と応⽤回路例

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。