Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

40 V N-chパワーMOSFET
U-MOSIX-Hシリーズ

製品情報 2017-08

SOP Advance

「TPH1R204PB」は、NチャネルパワーMOSFET「U-MOSIX-Hシリーズ」として、40 V耐圧SOP Advanceパッケージの低スパイクタイプの製品です。
新製品は、スイッチング時にドレイン・ソース間に発生するスパイク電圧を低く抑えることが可能なため、低EMIが求められるスイッチング電源の2次側同期整流に適しています。
U-MOSIX-Hシリーズは、低EMIまたは高効率タイプをラインアップしており、目的に応じた製品の選択が可能です。

3つの特⻑

  • 業界トップクラス[注1]の低オン抵抗:
    RDS(ON)=1.2 mΩ (max) @VGS=10 V
  • 低スパイク電圧
  • 低出力電荷量: QOSS=56 nC (typ.)

⽤途

  • 高効率DC-DCコンバータ
  • 高効率AC-DCコンバータ
  • スイッチング電源
  • モータドライブ

製品仕様

(特に指定のない限り、@Ta=25°C)

品番 極性 絶対最大定格 ドレイン·ソース間オン抵抗
RDS(ON)  max
(mΩ)
ゲート入力
電荷量
Qg
typ.
(nC)
出力
電荷量
Qoss
typ.
(nC)
入力容量
Ciss
typ.
(pF)
パッケージ シリーズ
ドレイン·
ソース間電圧
VDSS
(V)
ドレイン
電流 (DC)
ID
@TC=25°C
(A)
@VGS
=10 V
@VGS
=6 V
TPH1R204PB N-ch 40 150 1.2 1.96 62 56 4400 SOP Advance U-MOSIX-H

[注1]同定格の製品において、東芝調べ (2017年6月時点) によるものです。

内部回路構成図

内部回路構成図

応⽤回路例

応⽤回路例

応⽤回路例

注:この応用回路例は参考例であり、量産設計に際しては十分な評価を行ってください。また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。