Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載機器向け小型・低オン抵抗PチャネルMOSFET: SSM3J374R、他

製品情報 2017-08

SOT-23F、SOT-323F(UFM)、SOT-346(S-Mini)

「SSM3J374R」など全10品種は、車載機器向け小型・低オン抵抗のPチャネルMOSFETです。

パッケージは、小型・面実装のSOT-23FとSOT-323F(東芝パッケージ名称:UFM)、SOT-346(S-Mini)の3種類です。また、低オン抵抗特性かつ1.5 V駆動可能な品種を多く揃えたため、BMS[注1]制御ICの低電圧化に対応できます。さらに、全品種AEC-Q101に適合しています。

EVやHEV[注2]など、電気自動車の航続距離を延ばすために、セルの大容量化、セルバランス時の大電流化が進んでいます。従来のセルバランス回路を内蔵したICでは、動作時にチップの温度が上昇し易いことがありました。当社の低電圧駆動MOSFETをセルバランス用として外付けすることによりチップの温度上昇を抑えた回路設計を提案します。

3つの特⻑

  • 3種類の小型・面実装パッケージ
  • 1.5 V低電圧駆動(SSM3J374R、SSM3J372Rは除く)
  • AEC-Q101適合

⽤途

車載機器

  • バッテリセルバランス回路
  • ロードスイッチ回路

製品仕様

(@Ta=25°C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 ドレイン·ソース間オン抵抗
RDS(ON) max  (mΩ)
入力容量
Ciss
typ.
(pF)
ドレイン·
ソース間
電圧
VDSS
(V)
ゲート·
ソース間
電圧
VGSS
(V)
ドレイン
電流(DC)
ID
(A)
@VGS=
-1.5 V
@VGS=
-1.8 V
@VGS=
-2.5 V
@VGS=
-4.5 V
@VGS=
-10 V
SSM3J145TU SOT-323F
(UFM)
-20 -8/+6 -3.0 260 180 132 103 - 270
SSM3J144TU -20 -8/+6 -3.2 240 168 123 93 - 290
SSM3J140TU -20 -8/+6 -4.4 63.2 41.1 31 25.8 - 1800
SSM3J143TU -20 -8/+6 -5.5 88.4 56 39.7 29.8 - 840
SSM3J377R SOT-23F -20 -8/+6 -3.9 240 168 123 93 - 290
SSM3J371R -20 -8/+6 -4.0 150 100 75 55 - 630
SSM3J378R -20 -8/+6 -6.0 88.4 56 39.7 29.8 - 840
SSM3J374R -30 -20/+10 -4.0 - - - 105 71 280
SSM3J372R -30 -12/+6 -6.0 - 144 72 50 42

560

SSM3J375F SOT-346
(S-Mini)
-20 -8/+6 -2.0 311 231 179 150 - 270

[注1]Battery Manegement System: BMS(バッテリマネージメントシステム)
[注2]Electric Vehicle:EV(電気自動車)、Hybrid Electric Vehicle:HEV(ハイブリッド電気自動車)

端⼦配置図

端⼦配置図

応⽤回路例

応⽤回路例

注:この応用回路例は参考例であり、量産設計に際しては十分な評価を行ってください。また、工業所有権の使用の許諾を行うものではありません。

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。