Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

⾼周波対応・業界最⼩実装⾯積のフォトリレー: TLP3440S、TLP3475S

製品情報 2017-10

S-VSON4、S-VSON4T

「TLP3440S」、「TLP3475S」は、業界最⼩実装⾯積[注1]のフォトリレーです。
新製品「TLP3475S」は、業界最⼩実装⾯積[注1]のS-VSON4パッケージを採⽤し、オン抵抗を低く抑えました。「TLP3440S」は、S-VSON4パッケージの実装⾯積そのままに、さらに薄型化を実現した新規S-VSON4Tパッケージを採⽤し、オフ時の出⼒端⼦間容量を低く抑えています。
両パッケージは、既存のVSON4パッケージ[注2]と⽐べて実装⾯積を 22.5 %削減できます。さまざまなテスタのPE[注3]応⽤にTLP3440SとTLP3475Sを組み合わせて使⽤することで、テスタボードの⼩型化が可能です。また、数GHzの⾼周波ラインへの使⽤が可能となります。さらに⾼温側動作温度定格を従来製品の85℃から110℃へ拡⼤し、より設計し易い仕様としました。
⽶⼤⼿ITアドバイザリ会社ガートナー社の最新レポートにおいて、当社は2015年から2016年にかけて、売り上げベースでシェアNo.1のフォトカプラメーカーと認定されました。また、そのレポートによると、当社は2016年に販売⾦額ベースで市場シェア 23 %を獲得しました。(出典:Gartner, Inc. “Market Share: Semiconductor Devices and Applications, Worldwide, 2016” 30 March 2017)
当社は、市場動向に合わせた多様なフォトカプラ・フォトリレーの開発を推進することで、お客様のニーズに応える製品を開発し続けます。


[注1] 当社調べ (2017年9⽉時点) によるものです。
[注2] VSON4パッケージ: 2.45×1.45×1.3 mm (typ.)
[注3] ピンエレクトロニクス (PE): 各種テスタのDUTへの検査信号⽤スイッチ

3つの特⻑

  • 業界最⼩実装⾯積[注1]
    S-VSON4Tパッケージ: 2.0×1.45×1.3 mm (typ.) (TLP3440S)
    S-VSON4パッケージ: 2.0×1.45×1.65 mm (typ.) (TLP3475S)
  • 電圧・電流定格:
    阻⽌電圧40 V、オン電流0.12 A、瞬時オン電流0.36 A (TLP3440S)
    阻⽌電圧60 V、オン電流0.4 A、瞬時オン電流1.2 A (TLP3475S)
  • ⾼温動作温度定格: Topr (max)=110℃

⽤途

  • 半導体テスタ (メモリ、SoC、LSI)
  • プローブカード
  • メカニカルリレーの置き換え

製品仕様

(@Ta=25°C)

品番 絶対最大定格 オン抵抗 端⼦間容量
(出⼒側)
COFF
typ.
(pF)
オフ電流 ターンオン時間
tON
max
(ms)
ターンオフ時間
tON
max
(ms)
阻⽌電圧
VOFF
(V)
オン電流
ION
(A)
動作温度
Topr
(℃)
RON
typ.
(Ω)
RON
max
(Ω)
IOFF
max
(nA)
@VOFF
(V)
TLP3440S 40
0.12 -40〜110 12 14 0.45 1 40 0.2 0.3
TLP3475S 60
0.4 1.1 1.5 12 1
50
0.5 0.4

端⼦配置図

端⼦配置図

応⽤回路例

応⽤回路例

注:この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。