Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

UVLO搭載のデジタル制御スイッチング電源およびIPM駆動⽤フォトカプラ: TLP2735

製品情報 2017-11

SO6L

「TLP2735」は、当社初のUVLO[注1]機能を搭載したMOSFETゲート信号絶縁⽤の⾼速ICフォトカプラです。
新製品は、UVLO[注1]機能搭載により電源ラインなどに発⽣するノイズの影響を受けにくく主電源投⼊時の誤動作の防⽌が可能です。また、⼊出⼒間の絶縁耐圧5 kVrms (min) を確保し、フォトカプラ安全規格IEC60747-5-5[注2] にも適合しているため、⾼い絶縁性能が必要な応⽤にも適しています。
出⼒側の動作電源電圧は、MOSFETのゲート電圧に合わせて9 V〜20 V仕様としMOSゲート絶縁⽤フォトカプラとしては⾼速な伝搬遅延時間100 ns (max) を達成しています。⾼電源電圧仕様によりIPMの⼊⼒絶縁にも対応可能です。さらに、新製品の後段にバッファ回路を付加するだけで、MOSFETの絶縁ゲートドライブ回路が実現できます。動作温度は-40〜125°Cを確保しており⾼温環境下での使⽤にも対応 しています。
 

⽶⼤⼿ITアドバイザリ会社ガートナー社の最新レポートにおいて、当社は2015年から 2016年にかけて、売り上げベースでシェアNo.1のフォトカプラメーカーと認定されました。また、そのレポートによると、当社は2016年に販売⾦額ベースで市場シェア23 % を獲得しました。 (出典:Gartner, Inc. "Market Share: Semiconductor Devices and Applications, Worldwide, 2016" 30 March 2017)
 

当社は、市場動向に合わせた多様なフォトカプラ・フォトリレーの開発を推進すること で、お客様のニーズに応える製品を開発し続けます。


[注1] UVLO (Under Voltage Lock Out: 低電圧誤動作防⽌機能)
[注2] IEC60747-5-5適合: 最⼤許容動作絶縁電圧 VIORM=1140 Vpeak

3つの特⻑

  • ヒステリシス付きUVLO[注1]機能搭載
  • ⾼温動作温度定格: Topr (max)=125°C
  • 薄型・⻑沿⾯のSO6Lパッケージ採⽤[⾼さ2.3 mm (max)、沿⾯・空間距離8 mm (min)、強化絶縁対応]

⽤途

  • MOSFETゲート信号 絶縁インタフェース
  • デジタル制御スイッチング電源
  • FA機器 (IPM駆動)

製品仕様

(特に指定のない限り @Ta= -40~125°C)

品番 パッケージ 沿面距離
min
(mm)
絶対最大定格 絶縁耐圧
BVS
min
@Ta=25°C
(kVrms)
スレッショルド
入力電流
(L→H)
IFLH
max
(mA)
UVLO
スレッショルド
VUVLO+, VUVLO-
typ.
(V)
伝達遅延時間
tpHL, tpLH
max
(ns)
瞬時コモンモード
ノイズ除去電圧
CMH, CML
min
(kV/μs)
動作温度
Topr
(°C)
TLP2735
SO6L
8 -40~125 5 3 8.1/7.5 100 ±25

端⼦配置図

端⼦配置図

応⽤回路例

応⽤回路例

注:この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。