Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

スマートフォンやタブレット向け 像面位相差オートフォーカス機能を搭載したCMOSイメージセンサのラインアップ拡充について

2015年7月30日

当社は、スマートフォンやタブレット向け像面位相差オートフォーカス機能(以下、PDAF)注1を搭載した裏面照射型(BSI) CMOSイメージセンサとして、既に製品化している16メガピクセル「T4KC3-121」注2に加え、8メガピクセル「T4KA3-121」、13メガピクセル「T4KB3-121」および20メガピクセル「T4KA7-121」を製品化し、8月初旬から順次サンプル出荷を開始する予定です。
 

PDAFは、従来のオートフォーカスよりも高速なピント合わせを実現する機能です。カメラの被写体に対して遠近のいずれにも素早く追従でき、より自然な画像や動画を撮ることができます。これまで一眼レフカメラに採用されてきましたが、近年スマートフォンやタブレットにおいても、同様の機能の搭載が求められています。
 

こうした市場の要求や動向に対応し、PDAFをCMOSイメージセンサに搭載することにより、スマートフォンやタブレットでの画像や動画の撮影においても動く被写体に対して素早いピント合わせを可能にしました。また、従来PDAFにはCMOSイメージセンサとは別にAFセンサやセパレータレンズが必要でしたが、CMOSイメージセンサのサイズを変えずにPDAF機能を内蔵することでスマートフォンやタブレットでの適用を実現しました。
 

当社の技術力が集結されたCMOSイメージセンサは、世界最小クラスのチップサイズ注3や低消費電力の実現によりスマートフォンやタブレットの薄型化を可能にします。また、HDR注4、ブライトモード注5、高速動画撮影、PDAF注1など、今後も市場のニーズに応えながら画像・映像の多様化に貢献します。
 

PDAF製品の主な仕様

品番 T4KA3-121 T4KB3-121 T4KC3-121(注2) T4KA7-121
最大出力画素数 8メガピクセル 13メガピクセル 16メガピクセル 20メガピクセル
光学フォーマット 1/4インチ 1/3.07インチ 1/2.78インチ 1/2.4インチ
画素ピッチ BSI 1.12マイクロメートル
像面位相差

出力可能
フレームレート

(最大)
通常モード
(注6)

30fps @8M
60fps @Full-HD
120fps @HD

200fps @WVGA

30fps @13M
30fps @4K2K
60fps @Full-HD

120fps @HD

30fps @16M
30fps @4K2K
60fps @Full-HD

120fps @HD

22fps @20M
24fps @18.8M

28fps @16.3M
ブライトモード (注5) 240fps @HD 120fps @Full-HD 120fps @Full-HD -
HDR -
消費電力 (注7) 140 mW 170 mW 240 mW 440 mW
参考モジュールサイズ
(縦×横)
8.5 mm × 8.5 mm
(オートフォーカスタイプ)
6.5 mm × 6.5 mm
(固定焦点タイプ)
8.5 mm x 8.5 mm
(オートフォーカスタイプ)
6.7 mm × 6.7 mm
(固定焦点タイプ)
8.5 mm × 8.5 mm
(オートフォーカスタイプ)
10.5 mm × 12.0 mm
(オートフォーカスタイプ)
サンプル価格 1, 500円 1, 600円 1, 700円 2, 500円
サンプル時期 8月17日 8月3日 8月11日 10月以降
量産時期 2015年12月 2015年11月 2015年12月 2016年3月
量産規模 600万個/月 400万個/月 200万個/月 50万個/月

注1: 像面位相差オートフォーカス機能(PDAF)

注2: PDAF搭載16メガピクセルCMOSイメージセンサ製品の品番を「T4KC3」から「T4KC3-121」に変更しました。
    また、PDAFを搭載しない16メガピクセルCMOSイメージセンサ製品は、品番を「T4KC3」として扱うことにしました。

注3: 2015年7月30日現在 当社調べ。

注4: HDR(ハイダイナミックレンジ)

注5: ブライトモード

注6: プログレッシブ出力のフレームレート。

注7: LPモード、フル画素で最大フレーム数出力時の消費電力参考値。

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

T4KA3-121   T4KB3-121   T4KC3-121   T4KA7-121

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

イメージセンサ営業推進部

Tel:03-3457-3370

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。