Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ARM® Cortex®-Mコア搭載マイコンのラインアップ拡充について

2017年4月13日

動作速度をアップした豊富なパッケージ・メモリサイズのラインアップを追加

M3Hグループ

当社は、ARM Cortex-Mコアを搭載した低消費で高速のマイコンTXZ™ファミリーの第3弾製品として、「M3Hグループ(2)」を開発し、2017年5月から24製品のサンプル出荷を順次開始します。また、2017年9月から量産を開始する予定です。
 

当社は、2016年5月にTXZファミリーの第1弾として民生産業機器向けマイコン「M3Hグループ(1)」30製品、同年10月には第2弾としてベクトルエンジン搭載の「M4Kグループ」13製品のサンプル出荷を開始しています。
 

今回ラインアップに追加した「M3Hグループ(2)」は、第1弾製品である「M3Hグループ(1)」の上位製品で、最大144pinのパッケージ展開、及び最大512KBのフラッシュメモリを内蔵した製品グループです。
 

「M3Hグループ(2)」は、モータ制御や民生機器・産業機器分野からの多様な要求に応えるために、グローバルスタンダードのARM Cortex-Mコアを採用、高性能アナログ回路と充実した基本機能を内蔵し、64ピン~144ピン/フラッシュメモリ256KB~512KB/データフラッシュメモリ32KBの豊富なパッケージ・メモリサイズのラインアップを揃えました。
 

動作周波数は、「M3Hグループ(1)」の40MHz(max)動作に対し、80MHz(max)と2倍の動作速度を実現しました。また、1.5μsで変換可能な12ビットADコンバータ(最大21ch)、8ビットDAコンバータ(2ch)などの高精度アナログ回路に加え、ブラシレスDCモータなどのモータ・インバータ制御に適した当社独自のモータ制御回路Advanced-Programmable Motor Driver(A-PMD)を搭載しています。これにより、UART、I2C、TSPI、タイマなど汎用性の高い周辺回路を搭載しながら、低消費電力と高機能の両立を図り、高機能家電製品やOA機器などの大規模システムにも対応します。

また、ADコンバータの基準電圧を確認する自己診断機能、メモリの読み出し毎に誤りを検出するRAMパリティ機能やCRC計算回路を内蔵し、機能安全[注1]におけるソフトウエア処理の負荷軽減に貢献します。

サンプル出荷時には、導入検討に必要な製品ドキュメント類と共に具体的な組み込み例を示すサンプルソフトウエアと評価ボード、各周辺機能の制御インタフェースを有するドライバソフトウエア類も併せて提供します。

また、グローバルなARMエコシステムパートナーとも協調し、様々なニーズにお応えする開発環境も提供します。

当社は、今後も高速データ処理向け通信制御マイコングループや低速から中速のモータ制御向け高精度アナログ回路搭載のマイコングループのリリースを計画しており、モータ制御およびセンシング市場の多種多様なニーズに応えるTXZファミリーマイコン製品のラインアップを強化し展開していく予定です。

応用機器

エアコン、洗濯機、冷蔵庫、OA機器、住設、AV機器、モータ制御(民生、産業) など

新製品の主な特長

高性能ARM Cortex-M3コア 最大80MHz動作

グローバルスタンダードのARM Cortex-Mコア

豊富なメモリ、パッケージラインアップ

選定時の選択肢を広げる、豊富なメモリサイズとパッケージのラインアップ

幅広い用途に向けた汎用マイコン

民生機器のメイン制御、民生・産業機器のモータ制御など幅広い使用用途
ADコンバータ,DAコンバータ,A-PMD,UART, I2C,TSPI,タイマを内蔵

新製品の概要と主な仕様

シリーズ名/ 製品グループ 『TXZ3』シリーズ/『M3Hグループ(2)』
CPUコア ARM Cortex-M3
最大動作周波数 80MHz
内蔵発振器 10MHz(±1%)
内蔵メモリ Flash (code) 256K~512KB
Flash (data) 32KB
RAM 66KB
パリティ付き
I/Oポート 56~134
CRC計算回路 (CRC) 1チャネル
通信機能 UART 5~6チャネル
TSPI 1~5チャネル
I2C 2~4チャネル
12ビット ADコンバータ(ADC) チャネル入力 19~21チャネル
変換時間 1.5μs
8ビット DAコンバータ (DAC) 2チャネル
アドバンストプログラマブルモータ制御回路 (A-PMD) 1チャネル
- 3相相補PWM出力:分解能:12.5ns
‒ PFC制御:3相インタリーブPFC対応可
‒ 外部入力による緊急停止機能
アドバンストエンコーダ入力回路 (A-ENC) 1チャネル
リモートコントロール受信回路 (RMC) 1チャネル
タイマ(Timer) 32ビット時:8チャネル
16ビットタイマ×2チャネルとしての使用時:16チャネル
リアルタイムクロック (RTC) 1チャネル
ウォッチドッグタイマ (WDT) 1チャネル
DMAコントローラ (DMAC) 64チャネル/2ユニット
動作温度範囲 -40~+85℃
電源電圧 2.7~5.5V
ピン数 64~144ピン

サンプル価格(税込)

TMPM3HQFDFG (LQFP144,512KB) 700円
TMPM3HPFDFG (LQFP128,512KB) 650円
TMPM3HNFDFG (LQFP100,512KB) 600円
TMPM3HNFDDFG (QFP100,512KB) 650円
TMPM3HMFDFG (LQFP80,512KB) 500円

[注1] 国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)の規格IEC 60730に対応

* ARMおよびCortexはARM Limited(またはその子会社)のEUまたはその他の国における登録商標です。

* TXZは、株式会社東芝の商標です。

TXZファミリーの第1弾製品「M3Hグループ(1)」、第2弾製品「M4Kグループ」については、下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ミックスドシグナルIC営業推進部
Tel: 044-548-2241
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。