Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

毎分15,000回転のエンタープライズ向け2.5型HDDのサンプル出荷開始について

2017年6月13日

株式会社 東芝

ストレージ&デバイスソリューション社

最大記憶容量900GBを実現

AL14SXシリーズ

当社は、基幹業務用などの24時間365日の連続稼動を要求されるミッションクリティカルサーバー用としてエンタープライズ向けHDD「AL14SXシリーズ」をラインアップに追加し、本日からサンプル出荷を開始します。
 

AL14SXシリーズ」は、12Gbit/s[注1]のSASインタフェースで毎分15,000回転(rpm)の2.5型HDDです。アドバンストフォーマットを採用した4Kネイティブ(4Kn)モデル、512Bエミュレーション(512e)モデルと、従来型のシステムや仮想化環境での使用に適した512ネイティブ(512n)モデルを用意しており、アプリケーションに適したHDDモデルを選択することができます。
 

記憶容量は、当社前世代品の「AL13SXシリーズ」に比べ50%増を実現した900GB[注2]のほか、600GB、300GBの3つの容量をラインアップにとりそろえました。さらに、4Knモデルと512eモデルのデータ転送速度は290MiB/s[注3]と約19%向上、電力消費効率(W/GB)は28.7%向上しており、サーバーやシステムのTCO(Total Cost of Ownership:総所有コスト)削減に貢献します。

またHDDの廃棄や再利用時に記録されているデータを短時間で無効化する機能を搭載したSanitize Instant Erase(SIE)モデルもラインアップしました。本機能により、記録されている機密性の高いデータや個人情報などを短時間で無効化できるので、効率的な廃棄、再利用が可能となります。

[注1] 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

[注2] 記憶容量:1TB(1テラバイト)=1,000,000,000,000(10の12乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。

[注3] 1キビバイト(KiB)は、1,024(2の10乗)バイトとして、1メビバイト(MiB)は1,048,576(2の20乗)バイトとして、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824(2の30乗)バイトとして計算しています。

新製品を含む、東芝のエンタープライズ向けHDDのさらに詳しい仕様については下記WEBページをご覧ください。

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/storage-products/enterprise-hdd.html

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ストレージプロダクツ事業部
Tel: 0570-005199
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。