東芝デバイス&ストレージ株式会社

半導体で頭の中を世の中へ。

より少ないエネルギーで、もっと遠くへ。
クルマが事故を起こさない、安全な社会に。
ドライバーとクルマにコミュニケーションを。
開発者の願いやアイデアを半導体でカタチにする。

明日のモビリティー社会を実現するために、皆様の安全を支えるために、
東芝の豊富な車載用製品ラインアップが未来のかたちを実現します。
多くの実績に裏付けされた確かな品質と、先進のシステム、
安全性への取り組みの数々で、お客様のものづくりを支えます。

環境

電気を効率よく使える技術で、環境対応車の走行距離延伸に貢献します。

アプリケーション|
車載モーター制御/ECU制御

アナログIC

アナログIC

用途に応じた最適なモーター制御を実現。EV、HEVの電子化に伴い、
モーターを初めとした電子デバイスの需要が高まっている中、
各種アプリケーションに適した電流バリエーション、回路技術にてシステムの具現化、
構築を提供しています。

車載モータードライバー 車載システム電源

フォトカプラー/フォトリレー

フォトカプラー/フォトリレー

豊富な実績と長寿命/低消費電力製品で機器の信頼性向上に貢献します。

車載用フォトカプラー/フォトリレー 車載駆動システム(インバーター)

パワーデバイス/小信号デバイス

パワーデバイス/小信号デバイス

豊富な車載用ラインアップと実績、確かな品質をもって、
業界トップクラスの低損失製品群を供給しています。

当社調べ 2019年2月時点

車載MOSFET 車載IPD 車載用小型パッケージデバイス

安全

「センシング」「認識」技術で、ADAS・自動運転の性能向上に貢献します。

アプリケーション|
ADAS(先進運転支援システム)

画像認識プロセッサー Visconti™

画像認識プロセッサー Visconti™

輝度情報を用いた当社独自の認識アルゴリズムを搭載することにより、
夜間シーンや背景と対象物の輝度差が少ないシーンでの歩行者識別性能が大幅にあがり、
アクセラレーターの優れた計算能力により認識時間の大幅な短縮を実現します。

画像認識プロセッサー Visconti™

パワーデバイス/小信号デバイス

パワーデバイス/小信号デバイス

豊富な車載用ラインアップと納入実績、確かな品質をもって、
低損失化・高効率化・小型化で設計の自由度確保に貢献します。

車載MOSFET 車載IPD 車載用小型パッケージデバイス

情報

「ドライバーとデバイス」「クルマと社会インフラ」まで。つながるクルマの実現に貢献します。

アプリケーション|
IVI(In Vehicle Infotainment)等

車載インターフェイスブリッジIC

車載インターフェイスブリッジIC

AVB(Audio Video Bridge)規格,TSN(Time Sensitive Network)規格の
車載用EthernetとホストSoC(Application Processor)の通信が可能です。
また、MIPIを持つSoCと周辺機器を各種インターフェースで接続できます。

車載イーサネットブリッジIC 車載ペリフェラルブリッジIC

パワーアンプIC

パワーアンプIC

車載オーディオ用パワーアンプICは、
業界最先端、業界最高クラスの低オン抵抗0.13 μmプロセスを採用し、
車載向け各種保護回路を内蔵した高信頼設計を実現しています。
さらに、オリジナルのリニアー高効率アンプ技術TB級に
よる消費電力の低減、エコへの取り組みを加速しています。

パワーアンプIC

TVSダイオード

TVSダイオード

TVSダイオードは、CAN/LIN/FlexRayバス/Ethernet AVBなどの
車載ネットワークをサージ破壊から保護します。
高い保護性能により車載ネットワークの信頼性向上を実現します。

車載小型パッケージデバイス