Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ハロゲンフリーへの取組み

背景

欧州RoHS指令などの対応で製品の鉛フリー化が進んでおりますが、さらに臭素(Br)、アンチモン(Sb)含有がない製品を求める声が強くなっています。そこで、ディスクリート半導体事業部では一部製品で使用樹脂のハロゲンフリー化を行っています。今後も、お客様のご要求にこたえて随時対応製品を拡大していきます。対応状況はパッケージ情報のページをご覧ください。

ハロゲンフリー樹脂ディスクリート半導体製品とは

東芝デバイス&ストレージ株式会社 ディスクリート半導体事業部は以下の条件に適合する製品をハロゲンフリー樹脂製品としてお客様に提供いたします。
半導体製品の構成要素として半導体パッケージ用封止樹脂がある場合は、半導体パッケージ用封止樹脂中に、半導体パッケージ用封止樹脂の重量に対して、臭素(Br)、塩素(Cl)、アンチモン(Sb)のいずれの物質についても最大0.09重量パーセントを超えて含有せず、かつ、臭素と塩素の合計については最大0.15重量パーセントを超えて含有しないこと。これは、東芝デバイス&ストレージ(株)ディスクリート半導体事業部のハロゲンフリー樹脂ディスクリート半導体製品の半導体パッケージ用封止樹脂が、アンチモンやハロゲン族元素である臭素、塩素、ヨウ素(I)、フッ素(F)を全く含有しないことを意味するものではありません。ハロゲンフリー樹脂製品であっても半導体パッケージ用封止樹脂以外の部分から、アンチモンやハロゲン族元素が検出されることがあります。

難燃剤/難燃助剤の変更について

従来の樹脂には、難燃材として臭素(Br)、難燃助材としてアンチモン(Sb)が使用されておりましたが、対象製品についてはこれら難燃材/難燃助材を、Br/Sb から「金属水酸化物」に変更しました。
樹脂の難燃材/難燃助剤は変更されていますが、樹脂の難燃性グレードは従来と同じUL94V-0です。また、それ以外の製品構成材料や使用設備、製造条件などは変更しておりません。
製品の外形寸法・実装条件・電気的特性・信頼性などは従来と同等です。
製品毎の詳細は、データシートまたは信頼性レポートでご確認ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。